You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Résérzékelő

Induktív érzékelők - Résérzékelők

  • Mutatópozíció pontos érzékelése
  • Szabványosított ház
  • ATEX és IECEx tanúsítással
  • Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörökhöz a NAMUR interfésznek köszönhetően
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány

Induktív érzékelők - Résérzékelők


Résérzékelők

Induktív résérzékelőket a nyomás- és áramlásmérő készülékeknél vagy eszközöknél használnak. Az érzékelők külön felszerelhetők, és egy kopásmentes és érintés nélküli kapcsolást tesznek lehetővé. A csillapítóelemek különböző anyagokból lehetnek kialakítva.
Az induktív résérzékelők tanúsítvánnyal rendelkeznek az 1. kategóriájú gáz és por ATEX-zónák számára. Az érzékelők az ATEX-zónákon kívül 24 V feszültséggel üzemeltethetők.