1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Higiéniás területekre

Induktív érzékelők - Higiéniás területekre

  • Széles üzemi hőmérséklettartomány
  • Ellenáll hőmérsékleti sokkoknak gyakori hőmérséklet-változásoknál is
  • Élelmiszer-minőségű házanyagok
  • Resistant to high-pressure cleaning and aggressive cleaning agents
  • Teljesen fémből készült vagy peek aktív felület


Alkalmazás higiénikus környezetben

Az IP 68 vagy IP 69K védelemmel rendelkező induktív érzékelőket az extrém alkalmazásoknál is, pl. az élelmiszer- és gyógyszeriparban, nagyfokú tömítettség jellemzi. A tömítettség az agresszív tisztítószerekkel szemben is adott (COP kompatibilitás), amit a Henkel tanúsítvány is igazol.
Az érzékelők 0 °C és 100 °C közötti tartományban alkalmazhatók. Ezenkívül az érzékelők rendkívül ellenállóak a lökésszerű hőhatásokkal szemben.
A megnövekedett kapcsolási távolság nagyobb biztonságot garantál, és ezáltal megnövelhető a berendezés rendelkezésre állása. Ez a teljes hőmérséklettartományon belül biztosított.
A nemesacél készülékház nagyobb indítónyomatékot tesz lehetővé a beszerelésnél. A PEEK vagy nemesacél homlokfelület megfelel az alkalmazási terület különleges követelményeinek. A lézeres típustáblának köszönhetően a készülék évek múlva is biztonságosan azonosítható.