1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Hűtő- és kenőanyagokhoz

Induktív érzékelők - Hűtő- és kenőanyagokhoz

  • Fémfeldolgozó iparban való alkalmazásokhoz
  • Érzékelők és dugaszoló csatlakozók tökéletes kombinációja olajokban való alkalmazáshoz
  • Fém érzékelőfelület kemény igénybevételhez
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • Évek múlva is olvasható lézerfeliratos típustábla


Alkalmazás hűtő- és kenőanyagoknál

Ezeket a készüléksorozatokat kifejezetten a fémfeldolgozás területén történő használatra tervezték.

Az olajok és a hűtő- és kenőanyagok a szerszámgépekbe szerelt gépalkatrészekre erősen lerakódnak. A szabványérzékelők számos alkalmazásnál nem elegendők. Speciálisan ezen iparág számára fejlesztették ki a C-sorozatot. Az érzékelők tömítési koncepciója a megfelelő ecolink dugaszoló csatlakozóval kombinálva a legjobb védelmet nyújtja a működési zavarokkal szemben.
A teljesen fémből készült érzékelők egyrészes házainál a menetes cső és homlokfelület egyaránt nemesacélból van (V4A). A strapabíró anyag ellenáll a korróziónak és lehetővé teszi az érzékelők alkalmazását extrém alkalmazások esetén is.
A megnövekedett kapcsolási távolsággal, K = 1 korrekciós tényezővel (minden fémnél azonos kapcsolási távolság) vagy K = 0 korrekciós tényezővel (csak vastartalmú fémeket érzékel) rendelkező érzékelők ideálisak a fémfeldolgozás terén használt alkalmazásokhoz. A K = 0 korrekciós tényezővel rendelkező érzékelők kizárják az alumíniumforgácsokat. Ez főleg akkor előnyös, ha az alumíniumból készült motoralkatrészek szétforgácsolódnak, és a forgácsok nem befolyásolhatják az érzékelőket.