You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Naši senzori vibracija s tehnologijom IO-Link
  3. Područja primjene

Mrežno praćenje različitih strojeva: ventilatori, motori, pumpe i centrifuge!

Senzori VV prvi su senzori vibracija za mrežno praćenje stanja IO-Linkom i posebno su namijenjeni za praćenje industrijskih strojeva u nepovoljnim uvjetima.

Pregled proizvoda:

POKAZIVAČI: POVEZNIK:

Zamor dijela (v-RMS)

Mehaničko trenje (a-RMS)

Mehanički udar (a-Peak)

Vršni faktor (a-Vršna vrijednost/a-RMS)

Temperatura – drugo dopunsko načelo za trenje i električne probleme

Norma M12
DODATNA FUNKCIJA: IZLAZI:

Prijenos uzorka sirovih podataka upotrebom IO-Linka (BLOB) radi daljnje analize

2 digitalna izlaza za prebacivanje

IO-Link

POSTAVLJANJE:

STUPANJ ZAŠTITE:

Montažni vijak

-> M8 i ¼“-28 UNF

IP 67/68/69k