You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States

Prepoznavanje predmeta O2D

Sve su geometrije u fokusu.

Prepoznavanje predmeta za sklapanje, proizvodnju i kontrolu kakvoće.

Elektroničko oko
Mogućnosti primjene senzora obrisa s dvostrukim učinkom protežu se od praćenja prisutnosti, položaja i smjera pomoću zadaća sortiranja i brojanja do kontrole kakvoće.

Uz intuitivno sučelje korak-po-korak i dobre/loše dijelovima, korisnik jednostavno može stvoriti model predmeta za prepoznavanje.

Softver za prepoznavanje uspoređuje predmet sa spremljenim modelom, bez obzira na smjer te odašilje podatke (dobro ili loše, položaj, smjer) na PLC više razine.

Senzor može obavljati i do 32 zasebne zadaće s najviše 24 modela po svakoj. Na slici lijevo senzor obrisa provjerava točan promjer otvore matice kotača na kočionom disku.

Fleksibilnost
Provjera obrisa neovisno o smjeru. U jedinici je moguće spremiti 32 slike s do 24 predmeta.

Pouzdanost
Senzor pouzdano otkriva utvrđene geometrije u kratkom i dugom dometu čak i uz promjenu svjetlosnih uvjeta ili pozadine.

Sigurnost
Zaporka za zaštitu od neovlaštenog pristupa.

Sve na jednom mjestu
Verzije s različitim kutovima preglednosti za različita vidna polja s metodom izravnog svjetla ili pozadine.

Rasvjeta
Integrirana i/ili vanjska rasvjeta.

Dokumentiranje svega
Opsežne servisne mogućnosti sa statističkom datotekom i spremnikom slike.

Praćenje prisutnosti u automatiziranom sklapanju: U ovoj primjeni, tri se kopče postavljaju na ploču. Praćenjem obrisa nekoliko kopči, utvrđuju se dijelovi koji nedostaju. Primjene koje bi se inače mogle samo riješiti pomoću nekoliko fotoelektričnih senzora sada se mogu jednostavno i pouzdano prilagoditi i kontrolirati samo jednim sustavom.

Praćenje prisutnosti u automatiziranom sklapanju

Praćenje prisutnosti ili dovršenosti za faze sklapanja koje se obavljaju ručno ili strojno. Izbor je na vama: Veličine vidnog polja od 14 x 20 mm do 960 x 1280 mm za veliki raspon primjena od finih do grubih procesa. Predmeti se mogu otkriti vez obzira na položaj, primjerice, kopče u ovom slučaju.

Radna udaljenost / veličine vidnog polja