• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Od nadzora vibracija do sustava Industry 4.0
  2. Nadzor stanja

Nadzor stanja. Povećanje dostupnosti, smanjenje troškova održavanja, osiguranje kvalitete.

Zašto nadzor stanja?
Nadzorom na temelju stanja omogućava se rano otkrivanje nastanka oštećenja stroja. Tako se može planirati održavanje i ostvariti idealna upotreba važnih komponenata u njihovom preostalom životnom vijeku. Vibracije koje utječu na kvalitetu mogu se automatski otkriti radi sprečavanja odbijenih dijelova. Brojači se mogu upotrebljavati za određivanje proizvodnih varijabli (radnih sati, proizvodnih sati, dobrih/loših dijelova, stope odbijenih proizvoda…) i čimbenika koji utječu na životni vijek komponenata (udara, razdoblja izloženosti povećanim opsezima, temperature, snage, brzine okretanja…).

Rješenje u obliku proizvoda efector octavis.
efector octavis nadzorni je uređaj za vibracije koji ne samo da otkriva podatke o vibracijama, nego i obavlja analizu signala i strojnu dijagnostiku izravno na stroju. Stanje stroja utvrđuje se lokalno i prosljeđuje upravljačkim sklopovima / razini kontrole postupka putem alarma ili kao uvjetna vrijednost. Osim toga, na jedinici je i memorija koja pohranjuje povijest trenda svih dijagnostičkih obilježja.

Dijagnoza vibracija na alatu za miješanje.

U slučaju neplaniranih prekida rada ključnih strojeva nastaju veliki troškovi. Zahvaljujući trajnom nadzoru stanja cijelog postrojenja moguće je djelovati unaprijed i optimizirati postupak.

Zaštita stroja i daljinsko održavanje.

Nadzorom reduktora na vjetreni pogon ili pumpi u opskrbi vodom glede trošenja i pritiska rukovatelju je moguće organizirati učinkovito održavanje. Izlazi alarma štite sustav, pokreću daljinsko održavanje i olakšavaju ciljanu analizu.

sustavi poduzeća ifm za nadzor stanja strojeva:

Sustavi za mjerenje kvalitete ulja upotpunjuju rješenja za mrežni nadzor stanja. Poduzeće ifm nudi i softverske alate za konfiguriranje, vizualizaciju i bilježenje podataka.

Sustavi za nadzor stanja