You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Ultrazvučni senzori

Ultrazvučni senzori – Otkrivanje predmeta za duge domete i zahtjevne površine

Ovdje ćete pronaći najvažnije informacije na jednom mjestu:

  • Plastično kućište M18 u ponudi u dvije dužine, 60 mm i 98 mm
  • Robusno kućište od nehrđajućeg čelika senzora M18 i M30 za zahtjevna područja primjene
  • Duga područja, od 300 mm do 8 m
  • Vibrirajući pretvarač zvuka smanjuje taloženje prljavštine
  • Retro-reflektivni rad senzora M18 za otkrivanje predmeta neovisno u njegovom smjeru
  • Digitalni i analogni izlaz za mjerenje graničnih vrijednosti i otkrivanje udaljenosti
  • Jednostavno namještanje gumbom za programiranje ili poveznicom IO-Link za inačice senzora M18 i M30 te žičano programiranje za senzor M18
Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Kontinuirano mjerenje razine bez dodirivanja čak i na teškim površinama

Široko polje zahvata
Zahvaljujući širokom konusu zrake, senzori pouzdano prepoznaju čak i objekte slične mreži. Novi senzori također pouzdano isporučuju ispravnu analognu izlaznu vrijednost u širokom rasponu aplikacija, od kontrole visine stupa u kartonske kutije do praćenja udaljenosti za praznu detekciju sjajnih plastičnih naljepnica.

Alternativa za zahtjevne površine
Ultrazvučni senzori odašilju i primaju zvučne valove u ultrazvučnom dometu. Predmet koji treba otkriti odbija zvučne valove i informacija o udaljenosti određuje se mjerenjem po načelu svjetlosnog impulsa. Za razliku od fotoelektričnih senzora, boja, prozirnost ili površinski sjaj predmeta ovdje nisu važni. Blister pakiranja u tehnologiji pakiranja ili prozirne plastične zdjele u industriji hrane, na primjer, mogu se lako otkriti.

Visoka izvedba
Ultrazvučni senzori marke ifm u dizajnu M18 omogućavaju izrazito mali mrtvi kut i veliki osjetilni domet koji obično pružaju senzori znatno većeg dizajna. Senzori mogu pouzdano raditi čak i kad su jako zaprljani tako da je moguća primjena u područjima u kojima su fotoelektrični senzori ograničeni.

Dodana vrijednost s IO-Link varijantama
Ako se odlučite za IO-Link verziju ultrazvučnih senzora ifm, očekuju vas sljedeće prednosti:

  • Virtualni gumb za vrlo jednostavno i praktično podešavanje uklopnih točaka
  • Vrijednost udaljenosti prikazana je u mm
  • Namjestiva zvučna zraka za inačice senzora M30
  • Dokumentacija podešenih parametara u IO-Link masteru
  • Jednostavna zamjena senzora usvajanjem parametara preko memory plug-a ili importa podataka iz IO-Link mastera

Svi ultrazvučni senzori ifm-a u pregledu

ifm nudi široki spektar proizvoda ultrazvučnih senzora. Osim već spomenutih ultrazvučnih senzora s IO-Linkom, ifm također nudi ultrazvučne retroreflektivne i ultrazvučne senzore difuzne refleksije kao i mnoge druge varijante u raznim izvedbama.