„Senzor sve u jednom” smanjuje troškove
Novi termalni mjerač komprimiranog zraka ističe se kao pravi proizvod koji ima sve u jednom. Ne samo da ima integrirani senzor temperature, nego i senzor tlaka, pa omogućava očitavanje četiriju vrijednosti postupka odjednom (volumetrijskog protoka, tlaka, temperature i brojača = mjerač ukupne količine), a time i optimizaciju proizvodnje. Integracijom nekoliko mjernih parametara u samo jedan senzor ne postiže se samo znatna ušteda hardverskih troškova (senzor tlaka, senzor temperature, ožičenje i ulazne kartice), nego i troškova ugradnje i održavanja.
Vaše prednosti
• Pouzdanost postupka zahvaljujući nadzoru tlaka, temperature i količine protoka
• Ušteda novca zahvaljujući nadzoru energije, nadzoru propuštanja i održavanju sustava filtra koje je usmjereno na postupak
• Ušteda vremena zahvaljujući jednostavnijem ožičenju, održavanju i ugradnji
O nadzoru komprimiranog zraka na jednom mjestu radi poboljšanja energetske učinkovitosti
Integracija mjerača komprimiranog zraka SD u jedinicu za održavanje postojećih ili novih instalacija daje dodatne pogodnosti. Sada se vrijednosti postupka komprimiranog zraka u industrijskoj upotrebi mogu učinkovito nadzirati u zajedničkim mrežama komprimiranog zraka putem integriranog prikaza TFT. U ponudi su četiri različita grafička rasporeda koje možete odabrati. Vrijednosti postupka mogu se slati i putem IO-Linka.
Precizan nadzor protoka SD-a omogućava otkrivanje propuštanja i uštede energije. Osim toga, visoki stupanj ponovljivosti jedinice omogućava točnu dodjelu troškova komprimiranog zraka predmetnoj proizvodnoj liniji i optimizirani izračun proizvodnih troškova.
Učinkovit nadzor radnog tlaka
Zahvaljujući integriranom mjerenju tlaka, pad tlaka na zagađenim sustavima filtra i opći radni tlak sustava komprimiranog zraka mogu se optimalno nadzirati što je prilično važno zato što u slučaju da instalacija obuhvaća pokretače koji se pokreću pri 5 bara umjesto idealnih 6,3 bara, brzina utovara već je smanjena za 25 % i proizvodnja se smanjuje. S druge strane, previsok radni tlak ne povećava rezultate, nego stvara povećanu potrošnju komprimiranog zraka i povećano trošenje jedinice.
Svođenje varijacija kakvoće na najmanju moguću mjeru mjerenjem temperature
Zahvaljujući integriranom mjerenju temperature moguće je nadzirati postupke ovisne o temperaturi, primjerice sušenje, radi jamčenja kakvoće proizvoda. Mjerač komprimiranog zraka SD tako povećava pouzdanost postupka.
Osnova za sveobuhvatni sustav upravljanja energijom
u skladu s normom DIN EN ISO 50001
Nakon direktive EU-a o energetskoj učinkovitosti DIN EN ISO 50001 sve države članice preuzele su obavezu ostvarivanja uštede energije.
Uvjet za ostvarivanje smanjenja poreza na energiju jest provedba sustava upravljanja energijom. Normom se zahtijeva evidencija kalibracije mjerne opreme radi jamčenja točnosti i ponovljivosti izmjerenih podataka.
Kombiniranjem novog mjerača komprimiranog zraka SD s redovitim kalibriranjima prema odredbama tijela DakkS omogućava se optimalna osnova za pouzdan sustav upravljanja energijom.
Kalibracija SD-a prema normi ISO (šifra za narudžbu ZC0020)
Kalibracija senzora protoka prema odredbama tijela DAkkS pri šest bodova (šifra za narudžbu ZC0075)