1. Početna stranica
  2. Početna stranica
  3. Primjena
  4. Ulja

Senzori za mjerenje ulja

Vrsta
senzora
Mjerno područje Poprečni
presjek
Temperatura
medija
Nazivni
tlak
Obilježja
SB
0.3...
200 l/min
G 3/4…
G 1
–10…100 °C 100 bara • specifična obilježja za ulja
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
–10…100 °C 40 bara • integrirano mjerenje temperature
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10…180 °C 25 bara • za visoke temperature
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0…60 °C 200 bara • za unutarnje bušenje provrta
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4…
G 1 1/4
–10…80 °C 16 bara • integrirano mjerenje temperature
SA
3...
300 cm/s
13…400 mm –20…100 °C 100 bara • relativno mjerenje
• promjena boja crveno/zeleno