1. Početna stranica
  2. Početna stranica
  3. Primjena
  4. Plinovi

Senzori za mjerenje plinovitih medija

Vrsta
senzora
Mjerno područje Poprečni
presjek
Temperatura
medija
Nazivni
tlak
Obilježja
SD
0.04...
28 000 m³/h
DN8…DN250 0…60 °C 16 bara • za mjerenje potrošnje stlačenog zraka
SA
3...
300 cm/s
13…400 mm –20…100 °C 100 bara • relativno mjerenje
• promjena boja crveno/zeleno
SI
3...
100 cm/s
13…200 mm –25…80 °C 300 bara • relativno mjerenje
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm –10…50 °C 1 bar • relativno mjerenje
• zaslon za praćenje zračnog protoka