1. Početna stranica
  2. Početna stranica
  3. Primjena
  4. Deionizirana voda

Senzori za mjerenje deionizirane vode

Vrsta
senzora
Mjerno područje Poprečni
presjek
Temperatura
medija
Nazivni
tlak
Obilježja
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
–10…90 °C 12 bara • integrirano mjerenje temperature
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2…
G 1 1/4
–40…100 °C 12 bara • bez prikaza
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4…
G 1 1/4
–10…80 °C 16 bara • integrirano mjerenje temperature
SA
3...
300 cm/s
13…400 mm –20…100 °C 100 bara • relativno mjerenje
• promjena boja crveno/zeleno
SI
3...
100 cm/s
13…200 mm –25…80 °C 300 bara • relativno mjerenje
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm –10…120 °C 300 bara • modularni sustav
• keramički, senzori od nehrđajućeg čelika i titana