- Uređaj za profiliranje PMD
- Tehnologija
Tehnologija
Senzor funkcionira triangulacijom. U tu svrhu senzor ima projekcijsku jedinicu kojom se štiti laserska linija na površinu koja se mjeri. Ta se linija reflektira te ju prima primatelj (čip PMD). Za razliku od projekcijske jedinice, međutim, primatelj ima jasan kutni pomak, zbog čega se njime može uočiti visinski profil.
Mjerni je raspon senzora na 150 mm do 300 mm udaljenosti od senzora. Zbog perspektive primatelja duljina laserske linije ovisi o udaljenosti senzora do mete (što je ona bliža senzoru, to je linija kraća). Međutim, čak i ako se udaljenost između senzora i objekta promijeni, proporcije objekta ostaju iste. To znači da se kontura mjeri neovisno o udaljenosti. Time se pojednostavljuju poravnanje i pozicioniranje senzora.