Prednosti uporabe IO-Linka
Digitalna prednost s IO-Link-om
Digitalna prednost s IO-Link-om
Stvaraju se dodatni podatci senzora da bi se, primjerice, postigla maksimalna učinkovitost i ušteda. Time se omogućava transparentnost postupka između stroja i ERP-a radi optimizacije postojeće automatizacije. Nadalje, IO Link nudi mnogo više:
Nema gubitaka izmjerenih vrijednosti
Čitavi je prijenos izmjerenih vrijednosti digitalan. Zamijenjen je prijenos sklon pogreškama i izračunu analognih signala. Digitalno prenesene izmjerene vrijednosti mogu se izravno prikazati u upravljačkoj prostoriji.
Analogno ili digitalno s IO-Linkom
Danas:
Analogni se signali digitaliziraju putem analogno-digitalnog pretvarača i skaliraju u PLC-u.
To dovodi do netočnosti u stvarnoj mjernoj vrijednosti.
IO-Link:
Izmjerene se vrijednosti digitalno prenose od senzora do upravljačkog uređaja.
Zbog toga je prenesena vrijednost uvijek jednaka izmjerenoj vrijednosti.
Senzor razine LR upotrebljava se za mjerenje razine na hidrauličnom energetskom sklopu. Namještanje svih postavki i programiranje sklopnih točaka obavlja se putem dvaju tipki za programiranje ili IO-Linka. Tijekom zamjene postavke se automatski kopiraju na novi senzor. Nije ih potrebno ručno upisivati.
Nekoliko izmjerenih vrijednosti
Za upravljanje postupkom kao što su rashladni sklopovi često se dohvaća nekoliko obradnih vrijednosti i obrađuje u upravljačkom uređaju. Zato je standardna mjerna točka opremljena s nekoliko senzora, npr. mjerač protoka, mjerač količine i senzor temperature. Senzori s IO-Linkom mogu mjeriti više od jedne obradne vrijednosti i digitalno ih prenijeti. Senzor točno digitalno odašilje obujam protoka, ukupnu količinu i temperaturne vrijednosti medija pomoću standardnog trovodnog kabela. Dodatni senzori nisu potrebni, stoga je vrijeme potrebno za inženjerske intervencije i ugradnju znatno smanjeno. Dijagnostički podatci s acikličkim pristupom, npr. minimalne i maksimalne vrijednosti, omogućavaju održavanje temeljeno na stanju.
Otpornost na buku
Nema vanjskog utjecaja signala
Prijenos podataka IO-Linka temelji se na signalu od 24 V pa je stoga izrazito neosjetljiv na vanjski utjecaj. Senzori s IO-Linkom spojeni su standardnim utikačima M12. Oklopljeni kabeli i povezano uzemljenje nisu više potrebni.
Senzori tlaka PN poduzeća ifm upotrebljavaju se za nadzor tlaka u hidrauličkom sustavu. Obradni signali, događaji i parametri prenose se na master putem IO-Linka. Osim toga, moguće je spojiti do osam senzora s IO-Linkom na master koji prenosi podatke na upravljački uređaj putem sučelja PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP ili PROFIBUS.
Jednostavna zamjena senzora
Master IO-Linka pohranjuje sve parametre povezanih senzora. Nakon zamjene prethodni se parametri automatski upisuju na novi senzor. Nije potrebno tražiti potrebne postavke senzora.
Senzor razine LR upotrebljava se za mjerenje razine na hidrauličnom energetskom sklopu. Namještanje svih postavki i programiranje sklopnih točaka obavlja se putem dvaju tipki za programiranje ili IO-Linka. Tijekom zamjene postavke se automatski kopiraju na novi senzor. Nije ih potrebno ručno upisivati.
Bez mogućnosti neovlaštenog rukovanja
Postavljanje parametara standardizirane jedinice omogućuje zaključavanje upravljačkih tipki na uređaju. Stoga više nisu moguće pogrešne postavke rukovatelja. U svakom je trenutku moguće dokumentiranje parametara.
Senzori tlaka PI marke ifm otkrivaju razinu u spremnicima. Da bi se izbjeglo neovlašteno rukovanje koje je posljedica naknadnih postavki pisanja senzora putem upravljačkih tipki, moguće je zaključati te tipke putem IO-Linka.
Identifikacija
IO-Link osigurava nespornu identifikaciju uređaja. Senzore s mogućnošću IO-Linka jasno određuje identifikacijska oznaka prodavatelja i uređaja. Zajamčena je isključiva upotreba originalnih zamjenskih dijelova.
Identifikacija i otkrivanje međusobno zamjenjivih alata u serijskim spojevima.
Fotoelektrični senzori O5D otkrivaju je li odabrani alat prisutan na ugrađenom elementu. IO-Link jamči isključivu upotrebu zamjenskog senzora iste vrste.
Otkrivanje kvara na vodu
S IO-Linkom dolazi do istovremenog prijenosa obradnih i servisnih podataka. Master odmah otkriva kvar na vodu i kratki spoj. Dijagnostičkim podatcima moguće je pristupiti i tijekom rada.
Obujam protoka u rashladnom sklopu precizno se mjeri magnetsko-indukcijskim linijskim senzorima volumetrijskog protoka serije SM. Ako dođe do pogreške, dijagnostički se podatci prenose s mastera na upravljački uređaj. Nesporno se utvrđuje senzor u kvaru.