- Senzor vodljivosti LDL
- Inovacije
Senzor vodljivosti od polipropilena
LDL400 je polipropilenska inačica provjerenog induktivnog senzora vodljivosti LDL2xx. Njegova svojstva materijala čine ga idealnim izborom za primjene u kojima su metalni senzori skloni koroziji: izravan kontakt sa slanim okolnim zrakom ili drugim agresivnim, kiselim ili lužnatim medijima nije problem za LDL400. Senzor također zadovoljava zahtjeve pomorske industrije i certificiran je u skladu s uzajamnim priznavanjem homologacija DNV EU RO.
Pojedinosti o senzoru vodljivosti
Prednosti proizvoda
Kućište od polipropilena izdržat će u agresivnim okruženjima
Kućište izrađeno od polipropilena čini senzor idealnim izborom za primjene u kojima su metalni senzori skloni koroziji. Izravan kontakt sa slanim okolnim zrakom ili drugim agresivnim, kiselim ili lužnatim medijima nije problem.
Širok raspon mjerenja znači da se može upotrebljavati u gotovo bilo kojoj primjeni pročišćavanja vode
Senzor kontinuirano mjeri vodljivost medija u rasponu od 100 do 2,000,000 μS/cm i šalje to kao temperaturno kompenziranu digitalnu ili analognu vrijednost. Nadalje, postotnoj koncentraciji NaCl u ultračistoj vodi može se pristupiti aciklički.
Certificirano za pomorsku industriju
Zahvaljujući svojstvima materijala senzor je idealno prikladan za uporabu u pomorskoj industriji i certificiran je u skladu s uzajamnim priznavanjem homologacija DNV EU RO. To senzor čini idealnim izborom za primjene pročišćavanja vode na brodovima.
Cjelovit dizajn bez dodatne jedinice za procjenu
Cjelovitim se dizajnom u jednom kućištu kombiniraju jedinica za procjenu i senzor. Time se štedi prostor za upravljački ormarić i značajno smanjuje složenost ožičenja. Također između mjernog elementa i jedinice za procjenu nije potrebno upotrebljavati skupe podatkovne kabele.
Područja primjene
Pročišćavanje vode – filtracija i desalinizacija
Senzor neprekidno mjeri vodljivost medija u rasponu od 100 do 2 000 000 µS/cm. To znači da se LDL400 može univerzalno upotrebljavati u gotovo svakoj zamislivoj primjeni pročišćavanja vode i kao pokazatelj kvalitete vode.
Senzor također zadovoljava zahtjeve pomorske industrije i certificiran je u skladu s uzajamnim priznavanjem homologacija DNV EU RO.
Uzgoj riba – održavanje ravnoteže ekosustava
U uzgoju riba osjetljivim ekosustavima mora se precizno upravljati radi omogućivanja uspješnog i održivog razmnožavanja. Ako bi sustav postao neuravnotežen, to bi dovelo do gubitka cjelokupnog rasplodnog fonda i zastoja u razmnožavanju.
Koncentracija soli u vodi, relevantna mjerna varijabla, u bilo kojem se trenutku može pouzdano utvrditi putem vodljivosti senzorom LDL400.
Vertikalni uzgoj – provjera koncentracije minerala
Radi optimizacije rasta biljke nužno je ne samo utvrditi i pridržavati se zahtjeva za vodom, već i provjeravati koncentraciju minerala u vodi.
Senzorom LDL400 može se mjeriti ta koncentracija i provjeravati odgovara li zahtjevima. Time se jamči optimalna opskrba za biljke.
Priključak sustava
Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku
- Transparentni postupci
Stalnim praćenjem vodljivosti i temperature možete cijelo vrijeme paziti na svoj postupak. Postotnoj koncentraciji NaCl u ultračistoj vodi može se pristupiti aciklički. - Jednostavno postavljanje, čak i daljinski
Senzor vodljivosti može se brzo i jednostavno konfigurirati putem spoja IO-Link – ili daljinski ili tijekom postupka. Nije potreban dodatan pretvarač. - Bilježenje i simulacija procesnih vrijednosti i događaja
Uz prikaz i bilježenje procesnih vrijednosti, razni događaji također se mogu zapisivati i simulirati putem spoja IO-Link. - Sigurnosna kopija i obnova
Planirate zamjenu uređaja? Funkcija sigurnosne kopije i obnove automatski sigurnosno kopira i obnavlja skupove parametara, čineći zamjenu uređaja jednostavnijom – potrebno je zamijeniti samo uređaj.