• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Koristi IO-Linka
  2. SolutionBlock IO-Link master

SolutionBlock IO-Link master

Dobro došli u budućnost industrijske automatizacije.

Moderna industrija suočava se sa sve većim zahtjevima: zahtijeva snažna, fleksibilna i kompatibilna rješenja koja se mogu besprijekorno integrirati na OT i IT razini. ifm-ov novi IO-Link master SolutionBlock ispunjava te zahtjeve inovativnom tehnologijom i širokim rasponom funkcija posebno razvijenih za izazove Industrije 4.0.

SolutionBlock: pojedinosti

Prednosti proizvoda SolutionBlock

Višestruki protokoli za PROFINET i EtherNet/IP

Integrirana podrška za višestruke protokole znatno smanjuje raznolikost artikala za naše korisnike. Zahvaljujući kompatibilnosti s protokolima PROFINET i EtherNet/IP, jedan master IO-Linka može se upotrebljavati u različitim mrežama, što smanjuje složenost i troškove pohrane. Ta svestranost čini ga idealnim za tvrtke koje traže fleksibilna i skalabilna rješenja.

Integrirani poslužitelj OPC UA

Ugrađeni poslužitelj OPC UA osigurava glatku integraciju u postojeće IoT strukture podataka. Ta otvorena komunikacijska platforma neovisna o proizvođaču omogućuje standardiziranu razmjenu podataka između različitih uređaja i sustava. To povećava transparentnost procesā i stvara osnovu za prediktivno održavanje i odluke na temelju podataka.

IODD prevoditelj

IODD prevoditelj omogućuje automatsku procjenu i prevođenje podataka senzora. Obradne vrijednosti poput temperature ili protoka ne ispisuju se kao sirovi podatci, već u razumljivim jedinicama kao što su °C ili m³/h. Ta funkcija štedi vrijeme tijekom integracije i olakšava analizu podataka.

Funkcionalnost lančanog spoja

Standardizirana M12 tehnologija spajanja omogućuje jednostavno lančano spajanje za napajanje, sabirnicu polja (fieldbus) i IIoT komunikaciju. To znači manje kabliranja, jednostavniju integraciju i znatne uštede. Ta je funkcija odlučujuća prednost, posebno u opsežnim sustavima ili u područjima s ograničenim prostorom.

Sigurnost s protokolima OPC UA, MQTT(s) i HTTP(s)

Podrška za OPC UA, MQTT i REST API u JSON formatu znači da master IO-Linka nudi fleksibilne komunikacijske mogućnosti za moderna IIoT područja primjene.

Osnova protokola OPC UA i MQTT jest TCP/IP-u, a REST API omogućuje razmjenu podataka putem HTTP-a. JSON je standardizirani format podataka za strukturirani prijenos informacija.

A master IO-Linka podržava OPC UA, MQTT-ove i HTTP-ove, omogućujući tako siguran prijenos podataka. Ti protokoli osiguravaju šifriranje podataka i zaštitu od neovlaštena pristupa – što je odlučujuća prednost u sve umreženijem i sigurnosno osviještenom industrijskom okruženju. Master IO-Linka time povezuje svijet IT-a i OT-a uz najvišu razinu sigurnosti.

Smanjenje podataka putem platforme moneo

Mnogi senzori pružaju velike količine podataka koji nisu uvijek potrebni. integracija s platformom moneo omogućuje prethodnu obradu i smanjenje tih podataka. To opterećenje mreža i IT sustava svodi na najmanju moguću mjeru te osigurava učinkovitiju upotrebu dostupnih resursa.

Mrežni vremenski protokol (NTP)

Integracijom NTP-a (Network Time Protocol) sinkronizacija uređajā u mreži zajamčena je do milisekunde. To je posebno važno u vremenski kritičnim područjima primjene u kojima je precizna koordinacija svih komponenti sustava ključna.

Pregled sustava

Primjer Y-puta za ifm-ov SolutionBlock

Priključak sustava

Usporedba mastera IO-Linka i proizvoda SolutionBlock

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
Funkcionalnost lančanog povezivanja
Za fieldbus
  Funkcionalnost lančanog povezivanja
Za napajanje, fieldbus i IIoT komunikaciju
  Funkcionalnost lančanog povezivanja
Za fieldbus i napajanje
Napajanje
A-kodirani M12, 3,9 A (SAD)
  Napajanje
L-kodirani M12, 16 A (SAD), 16 A (UA)
  Napajanje
L-kodirani M12, 16 A (SAD), 16 A (UA)


Fieldbus
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

Fieldbus
AL159x: Višestruki protokoli za
PROFINET i EtherNet/IP
 

Fieldbus
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCAT
Maks. ukupno strujno opterećenje
300 mA
  Maks. ukupno strujno opterećenje
4 A
  Maks. ukupno strujno opterećenje
2 A
Ulaz/izlaz
16 konfigurabilnih, 16 digitalnih ulaza, 8 digitalnih izlaza
  Ulaz/izlaz
16 konfigurabilnih, 12 digitalnih
  Ulaz/izlaz
16 konfigurabilnih, 12 digitalnih ulaza/izlaza
Poslužitelj OPC UA   Poslužitelj OPC UA
Olakšava integraciju u IoT strukture podataka
  Poslužitelj OPC UA
MQTT/JSON
Dodatno podržava samo HTTP-ove
  MQTT/JSON
I HTTPs/MQTTs za siguran prijenos podataka
  MQTT/JSON
TLS šifriranje   TLS šifriranje
Za siguran, šifrirani prijenos podataka
  TLS šifriranje
IODD prevoditelj   IODD-prevoditelj
Obrada raznih IODD-ova za pretvaranje podataka senzora u razumljive informacije
  IODD prevoditelj
Smanjenje podataka putem platforme moneo   Smanjenje podataka
putem platforme moneo

Optimizacija količine podataka i opterećenja mreže
  Smanjenje podataka putem platforme moneo
Podrška NTP-a   Podrška NTP-a
Sinkronizacija vremena precizna do milisekunde za vremenski kritična područja primjene
  Podrška NTP-a
Vidi AL13XX ➜  

Vidi AL1590 (rashladna tekućina) ➜

Vidi AL1591 (hrana) ➜

  Vidi AL14XX ➜

Često postavljana pitanja za SolutionBlock