Saznajte više o:
PLC može nadzirati svaki izlaz u svakom izlaznom modulu koji je povezan s masterom IO-Linka.
U ponudi su sljedeći filtri i primjenjuju se na ulazni signal.
U skladu s novom specifikacijom IO-Linka dovod napona električnim je putem odvojen od mastera IO-Linka!
IO-Link has been developed by leading sensor, actuator and control manufacturers. The result is a standardised and field-bus independent interface for automation. This provides the user with point-to-point connections without complex addressing.