U skladu s novom specifikacijom IO-Linka dovod napona električnim je putem odvojen od mastera IO-Linka! To nije slučaj kod konkurentskih uređaja.
Napon Aux 1 i Aux 2 električnim su putem odvojeni jedan od drugoga
Aux-Power
Izlaz
Zahvaljujući električnoj odvojenosti izlaza mogu se deaktivirati zasebno izvorom veće razine bez isključivanja napajanja s drugih izlaza ili prekida komunikacije IO-Linka
Aux-Power
Izlaz
Ograničenje snage u izlaznim modulima
Nadzire se i ograničava strujadovodnog napona umjesto izlazne struje svakog pojedinog izlaza!
Ovisno o dovodnom naponu može se prekopčati 1,8 A (2 A)
Korisnik može opteretiti izlaze u različitoj mjeri