- Moduli IO-Linka
- Tehnologija
- Digitalni ulazni filtri
Digitalni ulazni filtri
U ponudi na modelima Standard Line.
Ulaznisignali mogu se promijeniti različitim filtrima prije nego što se prenesu putem IO-Linka. U ponudi su sljedeći filtri i primjenjuju se na ulazni signal ovim redoslijedom:
- Ulazni zatik
- Filtar za povrat odbijanja
- Funkcija zadržavanja
- Funkcija inverzije
- Ulaz obradnih podataka
Filtar za povrat odbijanja
- Jedinica otkriva signale dužine najmanje 1,5 ms. Kraći signaline mogu seotkriti
- Ulazni filtar za povrat odbijanja potiskuje signale buke čiji su uzrok mehaničke sklopke. Filtar pruža ulazne signale na izlazu filtra s odgodom (vrijeme povrata odbijanja). Filtar zanemaruje sve signale kraće od postavljenog vremena povrata odbijanja.
Funkcija zadržavanja
- Ovaj filtar produljuje kratke ulazne impulse. Filtar se konfigurira putem sljedećih parametara
- Vrijeme zadržavanja: Trajanje impulsa prema kojem kratke impulse treba produljiti
- Impulsi koji se primjenjuju dulje od vremena zadržavanja ne produljuju se
- Status zadržavanja: Ulaznu razinu potrebno je promijeniti (HIGH (visoko) ili LOW (nisko))
Funkcija inverzije
- Ova funkcija preokreće logiku ulaznog signala