- Moduli IO-Linka
- Područja primjene
Područja primjene i pregled proizvoda
Saznajte kako imati koristi od ifm-ovih modula IO-Linka.
Industrijska automatizacija![]() |
Područja primjene u higijeni i prehrambenoj industriji![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitalni ulazi | Digitalni ulazi | Digitalni izlazi | Digitalni izlazi | Digitalni ulazi | Digitalni ulazi | Digitalni izlazi | Digitalni izlazi | ||
Moduli M12 Standard-Line |
AL2340 6 x 2 dig. ul. |
AL2341 10 x 2 dig. ul. |
AL2330 6 x 2 dig. iz. |
AL2331 10 x 2 dig. iz. |
AL2240 6 x 2 dig. ul. |
AL2241 10 x 2 dig. ul. |
AL2230 6 x 2 dig. iz. |
AL2231 10 x 2 dig. iz. |
|
Modul M12 Basic-Line |
AL2400 4 x 2 dig. ul. |
AL2401 8 x 2 dig. ul. |
|||||||
Moduli M8 Basic-Line |
AL2410 4 x 1 dig. ul. |
AL2411 4 x 2 dig. ul. |
Standard Line (za industrijsku automatizaciju):
Mehanička obilježja:
- Dobra otpornost na ulje, masnoću i rashladno sredstvo
- Dobra otpornost na ultraljubičaste zrake
- Visoki stupanj zaštite od prodora, IP67
- ifm-ova tehnologija ecolink
- Odlična otpornost na udarce i vibracije
- Visoka temperatura u okolini
Elektronička/funkcionalna obilježja:
- Prikupljanjedigitalnih informacija senzora
- Nadzordigitalnih pokretača
- Ograničenje jakosti do 3,6 A po modulu
- Unaprijeđene dijagnostičke mogućnosti
Basic Line (za industrijsku automatizaciju):
Mehanička obilježja:
- Dobra otpornost na ulje, masnoću i rashladno sredstvo
- Dobra otpornost na ultraljubičaste zrake
- Visoki stupanj zaštite od prodora, IP67
- ifm-ova tehnologija ecolink
- U ponudi za utikače M8 i M12
Elektronička/funkcionalna obilježja:
- Prikupljanje digitalnih informacija senzora
- Osnovna dijagnostika stanja senzora
Standard Line (za higijenske primjene):
Mehanička obilježja:
- Visoka otpornost na sredstva za čišćenje i dezinficiranje u prehrambenoj industriji
- Otporni na koroziju uz matice od vrhunskog nehrđajućeg čelika
- Optimalno brtvljenje bez momentnog alata
- Visoki stupanj zaštite od prodora, IP69k
- ifm-ova tehnologija ecolink
- Odlična otpornost na udarce i vibracije
- Visoka temperatura u okolini
Elektronička/funkcionalna obilježja:
- Prikupljanje digitalnih informacija senzora
- Nadzordigitalnih pokretača
- Ograničenje jakosti do 3,6 A po modulu
- Unaprijeđene dijagnostičke mogućnosti