Trenutačno je centralizirano nadgledanje podataka senzora malih ili decentraliziranih primjena poprilično teško i relativno skupo. Visoka početna ulaganja za potrebnu infrastrukturu i skupo ožičavanje česti su razlozi zbog kojih takvi projekti nisu privlačni i isplativi. Međutim, konačno postoji rješenje: io-key!
Što ga čini posebnim: io-key prenosi podatke povezanih senzora putem mobilne mreže (NB-IoT ili 2G mreže) u zaštićeni oblak gdje korisnik može pristupiti jasno strukturiranim podacima na nadzornoj ploči – bilo kada i bilo gdje. Dugačko i skupo ožičenje do udaljenih senzora sklono je pogreškama i postalo je stvar prošlosti, baš kao predimenzionirane, skupe infrastrukture kad se upotrebljava samo mali broj senzora.
Nadgledanje decentraliziranih procesa i instalacija može biti tako jednostavno.
Jednostavan: ugradnja štedi vrijeme i novac
Odabirom uređaja io-key od samoga se početka odlučujete za jednostavan, ali snažan oblik nadgledanja procesa i postrojenja. Napajanje naponom i dostupna GSM mreža – to je sve što io-key treba za prijenos podataka povezanih senzora IO-Link u oblak. Nije potrebno složeno povezivanje na mrežu poduzeća ili upravljač.
Praktičan: funkcija alarma putem e-pošte ili tekstualne poruke, automatska izvješća
Pregledna nadzorna ploča omogućava korisniku postavljanje graničnih vrijednosti za povezane senzore u samo nekoliko klikova mišem. Ako se te granične vrijednosti prekorače, korisnik će primiti upozorenje e-poštom ili tekstualnom porukom. Osim toga, razne vrste podataka mogu se sažeti i izvesti automatski u obliku izvješća.
Snažan: čvrsto kućište, širok izbor senzora
Zahvaljujući razredu zaštite IP65, io-key je savršeno rješenje za sve vrste primjena – bilo na otvorenom ili u prašnjavom okruženju. Zahvaljujući dvama senzorskim priključcima, moguće je realizirati mnoštvo scenarija nadgledanja. U tu svrhu poduzeće ifm nudi mnoge različite senzore IO-Link.
Nadgledanje starih strojeva putem radiopristupnika
Do sada je bilo uobičajeno povezivanje senzora IO-Link izravno s PLC-om. Međutim, s obzirom na to da PLC obrađuje samo uklopne signale, izgubit će se oko 95 % procesnih informacija. Upotrebom uređaja io-key te se digitalne informacije sada mogu izravno prenijeti iz procesa u oblak, a zatim upotrebljavati za precizniju analizu stroja.
Nadgledanje tlaka na pumpnim stanicama
S pomoću uređaja io-key možete u svakom trenutku pratiti ispravnost funkcije pumpanja udaljenih ili mobilnih pumpnih stanica. Funkcija alarma odmah dojavljuje odstupanja od zadane vrijednosti pa se potreban kapacitet pumpanja može brzo ispraviti.
Mjerenje razine u spremnicima
Silosi za krmivo, spremnici za tiskarsku boju ili spremnici za aditive za beton imaju jedno zajedničko: treba ih ponovno napuniti prije nego što se potpuno isprazne. Dobavljači koji spremnike svojih klijenata opreme uređajem io-key mogu jamčiti pouzdanu, neprekinutu opskrbu proizvodom. Kada se dosegne određena razina, logistika može automatski pokrenuti ponovno punjenje. Odlično poboljšanje u kvaliteti usluge!
Prediktivno održavanje udaljenih strojeva
Ventilatori u decentraliziranim hladnjačama ili skladištima isto se mogu nadgledati putem uređaja io-key kao i udaljeni motori ili pumpe, primjerice, u automatiziranim poljoprivrednim procesima. Senzori vibracija prepoznaju oštećene ležajeve, neuravnoteženost i slične znakove neizbježnog oštećenja stroja te ih dojavljuju središnjoj nadzornoj ploči putem uređaja io-key. Tako se sprečava neplanirani prekid radnih procesa i zadržava kvaliteta proizvoda zahvaljujući stalnih uvjetima skladištenja.
Preuzmite PDF datoteku ovdje i ispunite obrazac
Provjerite imate li instaliranu najnoviju verziju programa Adobe Acrobat Reader ili Acrobat i aktivirajte dodatak za svoj preglednik. Ako se PDF i dalje ne može prikazati (na primjer, ako upotrebljavate tablet ili pametni telefon), odaberite mogućnost preuzimanja.
Kontakt
Imate li pitanja o uređaju io-key? Slobodno nam se obratite.