- Induktivni senzori od punog metala
- Područja primjene
Područja primjene
Kućište | Obilježja | Uporaba u prehrambenim i higijenskim područjima primjene | Strojni alat | Industrija čelika i automobilska industrija | Odobrenje ATEX | Inačice sa sustavom IO-Link | Inačice za ograničeni prostor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Radna temperatura do 100°C | ||||||
IxC | Otporno na rashladna sredstva i maziva | ||||||
IxR | Neprianjajući sloj | ||||||
Ix5xxA | Otpornost na udare od 4džula |
Prehrambena industrija
Higijenski dizajn kućišta s visokim stupnjem otpornosti na prodor i temperaturu
U prehrambenoj industriji, na materijal kućišta nepovoljno se utječe brzim promjenama temperature, ali i agresivnim medijima koji se upotrebljavaju za svakodnevno čišćenje.
Čvrsti materijal senzora od punog metala otporan je na koroziju i njim se omogućuje uporaba senzora u ekstremnim primjenama. Kućište od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika razreda zaštite od IP65 do IP 69K savršeno je za trajnu uporabu s proizvodima za čišćenje i vlažnosti. Uz seriju I*T promjene temperature ili temperature kojima se doseže do 100°C ne ugrožava se pouzdano otkrivanje krajnjih položaja.
Kratko kućište bez najmanje udaljenosti za ograničeni prostor
Kućište Navoj |
Ukupna dužina [mm] | Osjetilni raspon [mm] /ugradnja |
Br. narudžbe |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 45 | 5 qf | IFT259 |
M12 x 1 | 45 | 6 nf | IFT260 |
M18 x 1 | 45 | 10 qf | IGT261 |
M18 x 1 | 45 | 12 nf | IGT262 |
M30 x 1,5 | 50 | 18 qf | IIT245 |
M30 x 1,5 | 65 | 25 nf | IIT246 |
Napomena o ugradnji
qf= kvazi izravno ugradivo
nf= neizravno ugradivo
Strojni alati
Posebno osmišljen koncept brtvljenja za pouzdanu uporabu za rashladna sredstva i maziva
Uljima i rashladnim sredstvima snažno se utječe na dijelove koji se ugrađuju u strojne alate. Standardni senzori nisu dovoljni za mnoga područja primjene. Serija I*C posebno se razvijala za ovu industriju. Cijev s navojem i prednja površina izrađuju se od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika (316L). Konceptom brtvljenja senzora u kombinaciji s odgovarajućim konektorom ecolink jamči se uporaba bez održavanja npr. za strojne alate ili sustave u kojima rashladna sredstva i maziva imaju trajni učinak.
Kućište Navoj |
Električni priključak |
Ukupna dužina [mm] | Osjetilni raspon [mm] neizravno ugradivo |
Br. narudžbe |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | Poveznik M12 | 60 | 4 | IFC277 |
M12 x 1 | Kabel dužine 2m | 40 | 4 | IFC278 |
M18 x 1 | Konektor M12 | 60 | 7 | IGC260 |
M18 x 1 | Kabel dužine 2m | 40 | 8 | IGC261 |
M30 x 1,5 | Konektor M12 | 45 | 12 | IIC236 |
M30 x 1,5 | Kabel dužine 2m | 65 | 15 | IIC237 |
Industrija čelika i automobilska industrija
Idealno za primjene u zavarivanju
U industriji čelika i automobilskoj industriji prskotine od zavarivanja nisu teret samo za osjetilni prednji dio, nego i za tuljac s navojem. Dizajn od punog metala s neljepljivom oblogom i robusni osjetilni prednji dio idealno su rješenje za jamčenje pouzdanog rada.
Nadalje, zbog robusnog dizajna od nehrđajućeg čelika pruža se najveća moguća zaštita od abrazivnih dijelova tijekom strojne obrade. Zbog nove osjetilne tehnologije, moćni modeli za rad u teškim uvjetima nisu osjetljivi ni na magnetska polja. Rade iznimno pouzdano čak i uz električne kočnice.
Kućište Navoj |
Električni priključak |
Ukupna dužina [mm] | Osjetilni raspon [mm] neizravno ugradivo |
Br. narudžbe |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | Konektor M12 | 45 | 4 | IFR207 |
M12 x 1 | Kabel dužine 2m | 40 | 4 | IFR212 |
M18 x 1 | Konektor M12 | 45 | 8 | IGR207 |
M18 x 1 | Kabel dužine 2m | 40 | 8 | IGR212 |
M30 x 1,5 | Konektor M12 | 50 | 15 | IIR207 |
M30 x 1,5 | Kabel dužine 2m | 45 | 15 | IIR212 |
Uporaba u opasnim područjima
Mnogim se međunarodnim odobrenjima dopušta uporaba u prašnjavim područjima ili područjima s opasnim plinovima. Senzori koji pripadaju kategorijama 3G/3D ili 2D mogu se povezati izravno na nadzor sustava. Kućišta i dijelovi kućišta ovih uređaja i pripadajući poveznici serije EVCxxA ispitali su se uporabom energije udara od 4J.
Kućište Navoj |
Ukupna dužina [mm] | Osjetilni raspon [mm] /ugradnja |
br. narudžbe |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 60 | 3 f | IF503A |
M12 x 1 | 60 | 3 f | IF504A |
M12 x 1 | 70 | 6 nf | IF505A |
M18 x 1 | 70 | 5 f | IG510A |
M18 x 1 | 70 | 12 nf | IG511A |
M18 x 1 | 70 | 5 f | IG512A |
M30 x 1,5 | 70 | 10 f | II502A |
M30 x 1,5 | 70 | 25 nf | II503A |
Napomena o ugradnji
f = izravno ugradivo
nf = neizravno ugradivo
Inačice sa sustavom IO-Link
Pouzdano mjerenje udaljenost precizno do u milimetar uporabom sustava IO-Link
Zbog tehnologije mjernog senzora moguće je trajno nadzirati udaljenost do cilja. Promjena mehaničkih udaljenosti otkriva se odmah, čime se omogućava preventivno ponovno prilagođavanje radi smanjivanja mogućih razdoblja mirovanja. Profilom pametnog senzora omogućavaju se različite mogućnosti postavljanja. Moguće je konfigurirati točke prebacivanja i izlazne funkcije. Više ne treba u skladištu čuvati različite vrste senzora s obzirom da se bilo koja potrebna postavka može dobiti putem sučelja sustava IO-Link.