1. Početna stranica
  2. Enkoderi
  3. Inkrementni enkoderi

Inkrementni enkoderi

Konačno je došao kraj danima kada ste miješali vrstu tipa i enkodere sa složenim programiranjem! Novi inkrementni enkoderi poduzeća ifm electronic mogu se upotrebljavati svugdje zahvaljujući inteligentnom proizvodu i funkcionalnom dizajnu i ističu se zahvaljujući odličnom omjeru cijene i radnih karakteristika. Magnetsko osjetilno načelo pruža preciznost fotoelektričnih enkodera i robustnost magnetskih sustava. Razlučivost i razinu signala možete programirati. Enkoderi imaju široko naponsko područje od 4,75 do 30 V DC pa su prikladni za univerzalnu uporabu.

  • Nema gubitka vrijednosti: Mogu se konfigurirati i kao jednookretni enkoderi IO-Linkom
  • Magnetska tehnologija
  • Inačice s okretljivim poveznikom M12
  • Inačice koje mogu imati IO-Link i njime se programirati (Basic Line i Performance Line)
  • Inačice s tvrdom osovinom sa stezaljkom / sinkro prirubnicom, ili sa šupljom osovinom
  • Visoki stupanj zaštite za sve potrebe teških industrijskih uvjeta
  • Izlaz TTL ili HTL
  • Inačice s dvobojnim okretljivim elektroničkim prikazom obradne vrijednosti (Performance Line)
Inačice
Vrsta Kućište Tvrda osovina Šuplja osovina Razlučivost Značajke

Performance Line
Ø u mm
58
Ø u mm
6
10
Ø u mm
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
do 10 000
impulsi/okretaji
• IO-Link
• mogu se postaviti razlučivost, način rada i signal
• dvobojni zaslon
• u ponudi su različite spojke

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
do 10 000
impulsi/okretaji
• IO-Link
• mogu se postaviti razlučivost i signal
• u ponudi su različite spojke

Wet Line
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
do 10 000
impulsi/okretaji
• IO-Link
• mogu se postaviti razlučivost i signal
IP67
• u ponudi su različite spojke

Performance Line

Enkoderi linije Performance Line imaju integrirano vrednovanje signala za nadzor brzine, funkcije brojača i otkrivanje smjera okretanja. Omogućuju jednostavno postavljanje, pokazivanje vrijednosti položaja putem zaslona i radnih tipki i intuitivnog načina kretanja izbornikom. Dijagnostički i parametarski podatci pouzdano se prenose IO-Linkom. Spremni za Industry 4.0!

Način rada enkodera

  • Prikazivanje položaja na temelju razlučivosti zadane IO-Linkom

Način rada brojača

  • Jedinica broji do najviše vrijednosti zadane IO-Linkom (npr. 9999)

Način rada nadzornika brzine

  • Okretaji u minuti [o/min] / frekvencija [Hz]

Basic Line

Troškovno učinkovita inačica bez zaslona

  • Prikazivanje položaja na temelju razlučivosti zadane IO-Linkom
  • Aksijalni ili radijalni ulaz kabela
  • → Programabilne vrijednosti:
  • razlučivost (od dva do 10 000 impulsa)
  • Izlaz TTL ili HTL
  • smjer brojanja (u smjeru kazaljke na satu / u smjeru suprotno od kazaljke na satu)

Wet Line

inkrementni enkoderi od nehrđajućeg čelika poduzeća ifm, za područja primjene kao što su sinkronizacija pokretnih traka, jamče duže intervale između održavanja u teškim okruženjima. Povećana zaštita, IP 67, znači da se smiju rabiti u vlažnim područjima u prehrambenoj industriji.

  • Dug radni vijek zahvaljujući otpornom nehrđajućem čeliku i velikoj otpornosti na prodor na strani osovine
  • Jasno čitljiva laserska naljepnica
  • Inačice s tvrdom osovinom sa stezaljkom / sinkro prirubnicom, ili sa šupljom osovinom
  • Praktična komunikacija putem IO-Linka
  • Okretljivi poveznik M12 može se upotrebljavati radijalno ili aksijalno