1. Početna stranica
  2. Enkoderi
  3. Apsolutni enkoderi

Apsolutni enkoderi

Apsolutni enkoderi pružaju apsolutnu brojčanu vrijednost za položaj osovine, i to za samo jedan okretaj (jednookretni) ili uključujući nekoliko okretaja osovine (višeokretni).

  • Izlaz se daje u binarnom obliku. Što je veći broj bitova, veća je razlučivost
  • Optička tehnologija
  • Jednookretni RN*, višeokretni RM*
  • Razlučivosti: 13, 24 i 25 bitova
  • Inačice s poveznikom, kabelom ili priključnom komorom
  • Inačice s tvrdom osovinom sa stezaljkom / sinkro prirubnicom, ili sa šupljom osovinom
  • Sučelja: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Inačice
Vrsta Ø kućišta Ø tvrde osovine Ø šuplje osovine Razlučivost Značajke

Apsolutni
jednookretni
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bitova • mogu se postaviti razlučivost i signal
• sučelje Profibus i Can

Apsolutni
višeokretni
36,5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm

12 mm
24 bita
25 bitova
• mogu se postaviti razlučivost i signal
• sučelja Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI i CANopen

Apsolutni višeokretni enkoderi

  • Odredite točan položaj gledajući šifru na disku tijekom nekoliko okretanja
  • Enkoderi pružaju jedinstvenu šifriranu vrijednost koja se sastoji od položaja na disku (razlučivost) i položaja sklopa zupčanika (okretaji).

Apsolutni enkoderi u ponudi su s paralelnim, serijskim ili izlazima sabirnice polja za prenošenje podataka o položaju osovine.

  • Apsolutni enkoderi s paralelnim izlazima trebaju izlaz za svaki bit informacije. Na primjer, apsolutni enkoder s 12-bitnim paralelnim izlazom treba dvanaest zasebnih izlaza za prenošenje podataka. Taj bi enkoder imao razlučivost 4096.
  • Podatci o položaju enkodera mogu se prenositi i sinkronim serijskim sučeljem (SSI).

Uobičajeni izlazi sabirnice polja apsolutnih enkodera uključuju DeviceNet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP i EtherCAT.

Apsolutni jednookretni enkoderi

  • Odredite točan položaj gledajući šifru na disku
  • Apsolutni jednookretni enkoderi pružaju jedinstvenu šifriranu vrijednost za svaki korak povećanja; upotrebljavaju se u područjima gdje se osovina ne okreće za više od 360°.
  • U slučaju nestanka struje jedinstveni položaj osovine zadržava se u apsolutnim enkoderima. Nema potrebe za vraćanjem u „početni položaj” radi utvrđivanja položaja osovine.

Svi inkrementni enkoderi poduzeća ifm rade kao apsolutni jednookretni enkoderi kada se rabe na IO-Linku. Otkrivaju predmete i spremaju vrijednost njihovog položaja čak i ako nestane struje.