You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Pametni senzor O3M 3D – Pregled
  2. Sustav kamere O2M

Sustav kamere O2M

  • Učahureno, potpuno obloženo kućište s IP 67/IP 69K
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
  • Zagrijavanja leće s namještanjem temperature
  • Automatsko namještanje svjetline
  • Odobrenje vrste E4


Univerzalne kamere za teške uvjete rada
Praćenje radnog i stražnjeg područja postaje sve važnije za pokretne strojeve. Sustav kamera O2M s analognim video izlazom (PAL) namijenjen je osobito teškim uvjetima i radi izvrsno zahvaljujući svojem kućištu otpornom na tlak i osjetljivosti na osvjetljenje od < 0,05 lux.

Novi sustav O2M kamera može se, primjerice, izravno povezati s grafičkim dijaloškim modulima PDM360 sa zaslonom u boji i analognim sučeljem. Na taj je način moguće upotrijebiti dijaloški modul ne samo za prikaz podataka o stroju, nego i slika do dvije kamere. Posljedično, nije potreban odvojeni monitor.

Osim toga, moguće je spojiti monitore E2M231 ili E2M232 uključi i pokreni.

Radna udaljenost i veličina vidnog polja

Kut otvaranja 118° (O2M202 i O2M203)

Proizvodi i primjeri ožičenja

Na proizvode

• 2D kamere za mobilne primjene s analognim video izlazom

2D kamere

• Monitori za analogne kamere

Analogni monitori

• Spojni kabeli za pokretne kamere

Spojni kabeli

• Video razdjelnik za pokretne strojeve

Kutija s više prikaza

• Video prekidač s trima priključcima za O2M

Video prekidač

Primjer priključivanja s video razdjelnikom