You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica

Senzor O3D 3D – Tehnologija

Senzor O3M 3D s tehnologijom mjerenja svjetlosnog impulsa (ToF) PMD-a

Tehnologija mjerenja svjetlosnog impulsa (ToF) PMD-a osigurava otkrivanje slika i predmeta u samo jednoj snimci od 23.232 piksela u tri dimenzije i bez zamagljenja pokreta. Slika koja se mjeri osvjetljava se modularnim i nevidljivim infracrvenim svjetlom, a zrcalno svjetlo udara o senzor PMD.

 

1) Infracrvena svjetleća dioda

Četiri snažne infracrvene svjetleće diode (830nm) osvjetljavaju čitavo vidno polje senzor O3D u dometu od 0,3 m do 5 m te su zaštićene staklom otpornim na ogrebotine.

 

2) Leća

Leća određuje vidno polje senzora O3D. Dostupne su alternative od 60° x 45° i 40° x 30° za najbolju prilagodbu primjene. Čitavo kućište leće također je zaštićeno staklom otpornim na ogrebotine.

 

3) Senzor slike PMD

Senzor slike s tehnologijom mjerenja svjetlosnog impulsa (ToF) PMD-a razlučuje sliku pikselima od 176 x 133. Također je opremljen patentiranim suzbijanjem pozadine koje ga čini otpornim na promjenu svjetlosnih uvjeta u okolini primjene.

 

4) Sučelje Ethernet za obradne podatke M12

Sučelje Ethernet M12 može se upotrebljavati za namještanje postavki senzora i slanje izlaznih podataka pomoću industrijskih mreža Ethernet (TCP/IP & EIP). Postavke se namještaju pomoću besplatnog softvera Vision Assistant poduzeća ifm.

 

5) Napajanje M12

8-pinski konektor M12 služi za napajanje senzora i kao sučelje za digitalne i analogne izlaze.