• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Svjetlovodni senzor OCF

Jednostavna ugradnja i rad

Gdje god je potrebno otkriti veoma male ili prozirne predmete u skučenim uvjetima ugradnje optički senzori s vlaknima predstavljaju najbolji izbor. Svjetlovodni senzor OCF dodatno pojednostavljuje primjenu ove tehnologije i čini je još pouzdanijom.
Dvije spojne ušice s oprugama omogućuju da se senzor OCF postavi na vodilicu DIN jednom rukom. Sustav za zaključavanje vlakana pojednostavljuje postavljanje i učvršćivanje optičkih vlakana. Nakon odabira jednog od šest načina rada i pametnih funkcija za održavanje OCF pouzdano radi u svim uvjetima i tako pridonosi visokoj učinkovitosti i dostupnosti postrojenja.

Detaljan prikaz svjetlovodnog senzora

Prednosti proizvoda

Optimalan radni učinak u svakoj primjeni
Šest načina rada za precizno otkrivanje u širokom rasponu primjena

Dvostruki kanal: Pametan i brz
Dva izlaza za prebacivanje za brze postupke i dijagnostiku putem IO-Linka.

Brzo postavljanje i intuitivno kretanje izbornikom
Zaslon OLED, logični rad trima gumbima i vođeni izbornik na 9 jezika.

Pametan stezni sustav i zaključavanje vlakana
Postavljanje bez alata i jednostavno uključivanje optičkih vlakana.

Uobičajena područja upotrebe

Otkrivanje veoma malih predmeta

Vijci u spiralnom transporteru

  • Zadatak: Provjerite je li vodilica napunjena za daljnju obradu.
  • Izazov: Mali dijelovi i ograničen prostor za ugradnju zbog vodilice.

Ključna prednost:

  • Zahvaljujući fokusiranom optičkom sustavu i vrlo malim promjerima osvijetljenog mjesta, moguće je otkriti svaki pojedini dio. Osim toga, predmeti se mogu brojati uz pomoć IO-Linka.

Otkrivanje vrlo brzih predmeta

Linija za punjenje boca

  • Zadatak: Provjerite punjenje boca i jesu li prisutni svi čepovi boca.
  • Izazov: Boce se kreću pri iznimno velikoj brzini.

Osnovna prednost:

  • Zahvaljujući dvostrukom kanalu, boce koje se brzo kreću mogu se otkrivati uz istovremenu upotrebu dijagnostičkih funkcija putem IO-Linka.

Otkrivanje predmeta koje je teško identificirati

Kontrola razine

  • Zadatak: Otkrijte je li postignuta minimalna razina u prozirnim posudama.
  • Izazov: Posuda i tekućina prozirne su.

Ključna prednost:

  • Zahvaljujući šest načina rada i dodatnim funkcionalnostima, sprječava se nepravilno prebacivanje te se osigurava dugotrajna funkcionalna stabilnost, čak i pri otkrivanju teško uočljivih predmeta.

Upotreba u zahtjevnim okruženjima

Praćenje položaja

  • Zadatak: Provjerite optimalno postavljanje komponente u položaj
  • Izazovi:
    Prostor za montažu jest ograničen. Ulje ili kemikalije često se upotrebljavaju.

Osnovne prednosti:

  • Zbog otpornosti na različite agresivne medije, pouzdano otkrivanje moguće je i u teškim uvjetima. Osim toga, funkcija „Očisti me” omogućuje praćenje stupnja zaprljanosti putem IO-Linka, podržavajući prediktivno održavanje.

Optička vlakna za povezivanje na svjetlovodni senzor

Pravi izbor za sva područja primjene

Različite senzorske glave i najviša kvaliteta prijenosa s minimalnim radijusima savijanja i otpornošću na višestruko savijanje čine optička vlakna savršenim izborom za svaki scenarij. Optička vlakna također podnose naprezanje pri upotrebi u vučnim lancima, kemikalijama ili visokim temperaturama.

  • Iznimno mali radijus savijanja i velik broj ciklusa savijanja
    Iznimno fleksibilno s minimalnim radijusom savijanja od 1 mm i do milijun ciklusa savijanja
  • Visoka otpornost na temperaturu i kemijske tvari
    Otporno na temperature do 290 °C i zahtjevna okruženja zahvaljujući omotaču od nehrđajućeg čelika i/ili metal-silikona
  • Širok raspon senzorskih glava
    Bot se može razlikovati samo u materijalu, veličini, načelu rada i dizajnu, ali i u okviru raspona i kuta emisije svjetlosti

Kupite proizvod