• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Fotoelektrični senzor udaljenosti O6D

Senzor udaljenosti O6D nudi maksimalni radni učinak u skučenim prostorima.

Kad je riječ o pouzdanom otkrivanju duboko crnih i sjajnih površina, O6D postavlja nove standarde zahvaljujući načinu rada Ultimate Black Mode. Objedinjuje modernu tehnologiju PMD i domet do 3 m u kompaktnom kućištu, čime se omogućuje ugradnja na dovoljnoj udaljenosti izvan zone opasnosti u zahtjevnim situacijama, primjerice u sustavima za zavarivanje. To ga čini idealnim svestranim rješenjem za širok raspon primjena, npr. u logistici, automatizaciji sastavljanja ili automobilskoj industriji.

Tri radna načina koja je moguće odabrati (fino, standardno, brzo) i prilagodljiva histereza omogućuju preciznu prilagodbu svakoj primjeni. Zahvaljujući intuitivnom upravljanju dvjema tipkama i IO-Linku, senzor se brzo integrira i odmah je spreman za uporabu. Provjereni dizajn O6 omogućuje jednostavnu naknadnu ugradnju bez dodatne opreme.

Detaljan pregled uređaja O6D

Prednosti proizvoda O6D

Pouzdano otkrivanje zahtjevnih površina
Načinom rada Ultimate Black Mode osigurava se pouzdano otkrivanje predmeta čak i kod duboko crnih, sjajnih ili reflektirajućih materijala.

Svestrani načini rada u jednom uređaju
Tri načina rada (fino, standardno i brzo) u jednom uređaju za maksimalnu prilagodljivost različitim primjenama.

Fleksibilna ugradnja
Kompaktan dizajn, tehnologija PMD i domet do 3 m omogućuju fleksibilnu ugradnju.

Jednostavna integracija
Upravljanje se odvija putem samo dviju tipki, koje omogućuju učenje predmeta (object teach) i dvotočkovno učenje (2-point teach) izravno na senzoru – jednostavno, brzo i učinkovito.

Područja primjene

Otkrivanje predmeta u logistici

Otkrivanje paketa ili omotnica

Zadatak
Otkrivanje predmeta na transportnim trakama, npr. omotnica ili paketa.

Izazov

  • Tamne, ravne, potpuno crne ili reflektirajuće površine konvencionalni senzori često ne otkrivaju pouzdano.

Prednost

  • Zahvaljujući načinu rada Ultimate Black Mode i visokoj neovisnosti o boji, ifm O6D pouzdano otkriva potpuno crne ili sjajne objekte bez potrebe za ponovnom prilagodbom.

Provjera prisutnosti na robotima za zavarivanje

Otkrivanje položaja prije postupka zavarivanja

Zadatak
Osigurajte da su komponente pravilno postavljene u potpornoj strukturi prije početka automatiziranog postupka zavarivanja.

Izazov

  • Zavarivačke ćelije izložene su teškim uvjetima rada, uključujući visoke temperature i prskanje od zavarivanja. Visoke temperature i prskanje od zavarivanja mogu oštetiti senzore ili ometati njihov rad.

Prednost

  • Domet do 3 m omogućuje sigurnu ugradnju izvan opasne zone.

Otkrivanje udaljenosti i kontrola udaljenosti

Nadzor kretanja robota

Zadatak
Precizno otkrivanje položaja komponenti u automatiziranim postupcima sastavljanja

Izazov

  • U automobilskoj proizvodnji mnoge su površine potpuno crne ili izrazito reflektirajuće. U takvim slučajevima konvencionalni senzori često daju nepouzdane signale, što može dovesti do pogrešnih koraka u sastavljanju.

Prednost

  • Tehnologija PMD neovisna o kutu omogućuje fleksibilnu montažu i pouzdano otkrivanje čak i u slučaju sjajnih ili tamnih komponenti. Zahvaljujući IO-Linku, vrijednost refleksije može se istodobno prenositi zajedno s vrijednošću udaljenosti, čime se osigurava nesmetan tijek postupka.

Priključak sustava

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

  • Transparentno generiranje podataka
  • Trenutačna vrijednost udaljenosti
  • Trenutačna vrijednost reflektivnosti
  • Trenutačni status uređaja
  • Jednostavno i brzo postavljanje parametara
  • Prijenos podataka bez gubitaka

Kupite proizvod