Maksimalna sigurnost: Induktivni senzor od punog metala za ekstremne uvjete
Induktivni senzori od punog metala razvijeni su kako bi se osigurala maksimalna pouzdanost i robusnost u zahtjevnim okruženjima. Kao sigurnosni senzor daje zaštitu i sigurnost u kritičnim aplikacijama.
Zahvaljujući košuljici od nehrđajućeg čelika senzor je iznimno otporan i može izdržati čak i najnepovoljnije uvjete okoline.
Bez obzira radi li se o ekstremnim temperaturama, intenzivnim postupcima čišćenja ili upotrebi u teškim industrijskim okruženjima, sigurnosni senzor od punog metala radi pouzdano u svakom trenutku.
Prednosti proizvoda
Sigurnost bez premca
Zahvaljujući certifikaciji TÜV, senzor nudi maksimalnu pouzdanost u zahtjevnim okruženjima.
Čvrst izvana, siguran iznutra
Čahura od nehrđajućeg čelika 316L čini senzor vrlo robusnim i otpornim na teške uvjete okoline.
Toplina? Hladno? Nema problema!
Zahvaljujući čeličnom oklopu, senzor se može upotrebljavati u temperaturnom rasponu od -40 do 100 °C.
Čišćenje bez ulaska vlage
Senzor je otporan na sredstva za čišćenje i vlagu. To ga čini idealnim za uporabu u higijenskim područjima primjene.
Područja primjene
Nadzor šahta u prehrambenoj industriji
Zadatak
Senzor nadzire poklopac kako bi zajamčio da spremnik ostane zatvoren tijekom postupka. Postupak ne smije započeti ako je poklopac otvoren ili se u spremniku nalaze ljudi.
Izazovi
- Postupci intenzivnog čišćenja
- Otpornost na vodu, kemikalije i visoke temperature
Prednosti
- Kućište od punog metala od nehrđajućeg čelika otporno je na agresivna sredstva za čišćenje.
- Sigurnosni izlazi jamče da se položaj poklopca spremnika pouzdano detektira.
Praćenje nosača na pokretnim strojevima
Zadatak
Kako bi se zajamčilo sigurno radno područje, senzor provjerava jesu li nosači ispravno izvučeni.
Izazovi
- Pouzdanost u teškim uvjetima
- Utjecaji kao što su maziva, ulja, vibracije i temperaturne fluktuacije
Prednosti
- Omotač od punog metala od nehrđajućeg čelika nudi pouzdanu zaštitu od brojnih utjecaja iz okoliša, uključujući agresivne tvari poput soli za ceste.
- Sigurnosni izlazni signali senzora znače da se detekcija položaja može procijeniti na jasan i nedvosmislen način.
Nadzor ulaza i vrata u hladnjačama
Zadatak
Kako bi se zajamčio nesmetan promet AGV-a, vrata hladnjače moraju uvijek biti dobro zatvorena. Kada su vrata otvorena za osoblje za održavanje, promet AGV-a mora se odmah zaustaviti kako bi se zajamčila sigurnost.
Izazovi
- Ekstremne temperature
- Izražene temperaturne fluktuacije
Prednosti
- Čvrsti senzor od punog metala podnosi ekstremno niske temperature.
- Pouzdan nadzor vrata zahvaljujući sigurnosnim izlaznim signalima