- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Mali predajnici tlaka s integriranim utikačem ventila DIN
Mali predajnici tlaka s integriranim utikačem ventila DIN
Brza i laka zamjena
Unatoč brojnim alternativama utikači se ventila i dalje upotrebljavaju za povezivanje senzora u brojnim postrojenjima. Serijom PT50 poduzeća ifm sada se uključuju i kompaktni senzori tlaka s integriranim utikačem ventila. Na taj se način olakšava integracija senzorā u postojeća postrojenja i upotreba postojećeg ožičenja a time se štede i vrijeme i novac.
Iskušana i ispitana tehnologija i visoka razina IP zaštite
Senzori imaju robusnu mjernu ćeliju s tankim filmom bez brtvenog prstena u kompaktnom dizajnu od 19 mm preko ravne površine. Razina IP67 zaštite postiže se kada se upotrebljava s prikladnim utikačem ventila (npr. E30447). U usporedbi sa senzorima stupnja IP 65 zaštite s priključkom ventila koji su česti na tržištu radna je pouzdanost veća.