- Novosti o proizvodima
- Zaslon / Rad / Osvjetljenje
- Rasvjetni stup koji se može slobodno konfigurirati i slagati
Rasvjetni stup koji se može slobodno konfigurirati i slagati
Jasno vidljivi i prilagođeni prikaz statusa
Rasvjetnim stupovima koji se mogu slobodno konfigurirati i slagati omogućuje se korisniku prilagođavanje prikaza statusa industrijskih strojeva i sustavā prema željenim zahtjevima. Pet segmenata LED različitih boja dostupno je za tu svrhu od kojih se do pet može smjestiti jedan na drugoga na baznom modulu. Visokom vidljivosti segmenata LED pojednostavljuje se prijenos vizualnog prikaza statusa čak pri velikim udaljenostima.
Jednostavna ugradnja i zvučna signalizacija
Segmenti LED postavljaju se jednostavno i sigurno s pomoću stezne brave. Segmentima se upravlja zasebno s pomoću digitalnih ulaza od 24 V DC. Zujalica se kao dodatak može dodati rasvjetnom tornju koji se može slagati kako bi se, primjerice, privukla veća pažnja u kritičnim situacijama.
Zahvaljujući stupnju IP65 zaštite, rasvjetni stup koji se može slobodno slagati također je idealan odabir za zahtjevna radna okruženja. Univerzalnom ugradbenom bazom, koja se može postavit pod kutom, omogućuje se uspravno ugrađivanje rasvjetnog stupa koji se može slobodno slagati na vodoravne i okomite površine.