• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Rješenja za IIoT
  3. softver ifm Agent

softver ifm Agent

Svestrano softversko sučelje za Industry 4.0

ifm Agent moćno je softversko sučelje koje omogućuje jednostavnu i pouzdanu komunikaciju između strojeva i softverskih rješenja. Podržavajući širok raspon sučelja, uključujući Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA i MQTT, ifm Agent nudi maksimalnu fleksibilnost. Povezivost MQTT, na primjer, također omogućuje prijenos podataka na vanjske sustave u oblaku.

Bez obzira treba li podatke o proizvodnji prenijeti u softverska rješenja ili informacije vratiti upravljačkim jedinicama strojeva, ifm Agent pokriva širok spektar scenarija primjene. Zahvaljujući intuitivnom korisničkom sučelju, ifm Agent prikladan je i za korisnike bez visokih IT-vještina.

To znači da i interni integratori sustava i korisnici mogu imati koristi od jednostavnog rukovanja i trenutne spremnosti za uporabu.

Integracija prilagođena za promjene u budućnosti i svestrana integracija

Kontinuirana ažuriranja jamče da ifm Agent uvijek ostane ažuran. Nova sučelja omogućuju mu i ispunjavanje budućih zahtjeva.

Pogodan je i za projekte greenfield i za naknadnu ugradnju u postojeće sustave. Zahvaljujući dvosmjernoj komunikaciji, omogućuje razmjenu podataka s modulom moneom, kao i s drugim odredištima poput baza podataka i sustava MES 1).

ifm Agent nudi fleksibilne mogućnosti implementacije: može se instalirati izravno na sustave Windows ili Linux ili se njime upravlja putem uređaja. Bez obzira na odabranu konfiguraciju, agent se može integrirati u platformu moneo IIoT gdje se neometano integrira sa strukturom moneo i uključen je u upravljanje licencijama.

Iskusite koliko jednostavna može biti industrijska komunikacija sa softverom ifm Agent.

1) Za povezivanje sa sustavima MES mogu biti potrebne info točke moneo.