- Novosti o proizvodima
- Rješenja za IIoT
- Upravljač IIoT za uporabu na terenu i u upravljačkom ormariću
Upravljač IIoT za uporabu na terenu i u upravljačkom ormariću
Snažan i višenamjenski
Upravljač IIoT snažno je, komunikativno i fleksibilno rješenje PLC-a u digitalizaciji strojeva i postrojenja. Snažan jer na temperaturama okoline do 55 °C četverojezgreni procesor od 1,3 GHz radi pri visokoj razini radnog učinka. Komunikativan jer je pravi jezični i prevoditeljski talent sa svojim različitim protokolima, bez obzira radi li se o povezivanju sa svijetom IT-a ili integraciji U/I podataka tehnologije automatizacije. Osim toga, moguća je čak i veza načela „uključi i radi” uređaja IO-Link – uključujući tumačenje IODD-a. Fleksibilan jer se upravljač IIoT može slobodno programirati putem sustava CODESYS V3.5.
Želite daljinski upravljati uređajem? Nema problema, poslužitelj za automatizaciju CODESYS omogućuje daljinsko otklanjanje pogrešaka i mrežnu vizualizaciju.
Veza s različitim oblacima
Upravljač IIoT omogućuje prijenos zabilježenih i pripremljenih podataka na najpopularnije platforme u oblaku kao što su AWS, Microsoft Azure i AnyViz. Nadalje, upravljač IIoT govori uobičajene standardne digitalizacijske jezike, kao što su OPC UA i MQTT.
Ako se podaci trebaju bilježiti i obrađivati u stvarnom vremenu, ulazi/izlazi se mogu očitavati i kontrolirati upotrebom industrijskih protokola kojima je temelj Ethernet, kao što su Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP ili Modbus TCP.