- Novosti o proizvodima
- Sigurnosna tehnologija
- Induktivni senzori otporni na ispade za prehrambenu industriju
Induktivni senzori otporni na ispade za prehrambenu industriju
Sigurnost u punom metalu
Do danas je ifm jedini dobavljač koji prodaje induktivne senzore otporne na ispade u čvrstom kućištu od punog metala kako bi se osigurala maksimalna sigurnost čak i pod ekstremnim uvjetima. Kućištem od punog metala nudi se optimalna zaštita od trajne vlage. Zahvaljujući proširenom temperaturnom rasponu od -25 do 100 °C senzori su idealno prilagođeni za primjenu u industriji hrane i pića.
Područja primjene
Uobičajena područja upotrebe senzora otpornih na ispade mogu se pronaći na servisnim poklopcima ili šahtovima na spremnicima ili silosima, gdje osiguravaju da se postupci ne mogu pokrenuti dok se poklopci ne zatvore kako bi se uklonio svaki rizik za pojedince i strojeve. Sve prednosti kućišta od punog metala dolaze do izražaja na ventilima ili razdjelnicima ventila koji su podložni čestim postupcima čišćenja jer može lako izdržati stalnu vlagu ili vlažnost. Ti senzori otporni na ispade također su idealni za nadzor vrata u hladnjačama koja se kreću velikom brzinom.