- Novosti o proizvodima
- Sigurnosna tehnologija
- Induktivni senzori otporni na ispade za industrijske i mobilne primjene
Induktivni senzori otporni na ispade za industrijske i mobilne primjene

Čvrsta sigurnost
Senzori otporni na ispade štite i osobe i stroj. Do danas je ifm jedini dobavljač koji prodaje induktivne senzore otporne na ispade u čvrstom kućištu od punog metala kako bi se osigurala maksimalna pouzdanost čak i pod ekstremnim uvjetima. Kućištem od punog metala nudi se optimalna zaštita od trajne vlage. Osim toga, senzori su dobro zaštićeni od udarnih i vibracijskih opterećenja koja su osobito česta u pokretnim strojevima. Zbog proširenog temperaturnog raspona od -40 do 85 °C, mogu se upotrebljavati po ledenim hladnoćama i ljetnim vrućinama, u zatvorenom i otvorenom prostoru na vozilima i strojevima.
Područja primjene
Uobičajena područja upotrebe senzora otpornih na ispade mogu biti servisni poklopci ili šahtovi, gdje osiguravaju da se stroj ne može pokrenuti dok se poklopac ne zatvori. Na pokretnim strojevima, kao što su pokretne dizalice ili vozila za branje trešanja, sigurnosni senzori često nadziru potporne nosače koji su izvučeni kako bi se spriječilo prevrtanje vozila.