- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Sigurnosni enkoderi za pokretne strojeve
Sigurnosni enkoderi za pokretne strojeve

Sigurnost za pokretne strojeve
Bilo to u komunalnim vozilima, intralogistici AGV-ova ili u AMR-ovima za teške uvjete rada u rudnicima ili lukama: Gdje god se vozila ili nadogradnje automatski pomiču ili upravljaju, sigurnost okruženja i samog vozila mora biti zajamčena u svakom trenutku. Sigurnosni enkoder poduzeća ifm može se upotrijebiti za snimanje vrijednosti položaja, kuta i brzine pokretnih elemenata kao što su osovine, ljestve okretne ploče, kranovi dizalice ili prekretni okviri. Ove se informacije mogu upotrijebiti za određivanje kutova upravljanja, okretanja, naginjanja ili trenutačnog položaja visine elemenata za podizanje. Kontinuirana sinkronizacija položaja, primjerice, putem RFID-a, također je moguća zahvaljujući funkciji „preset on the fly”.
Brza integracija, također serijska
Redundancija senzora potrebna za siguran rad već je integrirana u sigurnosni enkoder. Ovo i odgovarajući kontinuirani samonadzor sigurnog rada ispitao je i certificirao TÜV Rheinland. Senzor je također integriran u biblioteku SISTEMA. Ovo neizmjerno smanjuje napor potreban za implementaciju i naknadno prihvaćanje sigurnosne automatizacije. Sigurnosni enkoder također ima ulaz i izlaz CAN. Zato se nekoliko enkodera ili drugih kompatibilnih senzora može spojiti u seriju, čineći ugradnju sigurnosnih senzora učinkovitom i jednostavnom.
Besprijekorna komunikacija s upravljačem
Kombinacija s upravljačem ifm također značajno smanjuje napor programiranja u sustavu Codesys jer je besprijekorno povezivanje enkodera s upravljačem i sigurna komunikacija između dva proizvoda zajamčena prema zadanim postavkama.