• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Moduli I/O za PROFINET i EtherNet/IP

Moduli za Ethernet za terenske primjene

Decentralizirani moduli IO služe kao pristupnik između binarnih senzora / aktuatora i sabirnice polja. To znači da se binarni ulazni i izlazni signali u polju mogu prenositi izravno preko sabirnice polja.
Nisu potrebni dodatni sustavi prijenosa u topologiji sabirnice polja.

Čvrsto i trajno zategnuto

U kombinaciji s tehnologijom povezivanja ecolink poduzeća ifm, moduli ifm savršen su izbor, čak i za najteže primjene. Materijali i način proizvodnje jednaki su kao i za kabele mimovoda prokušane proizvodne serije EVC i EVF.
Tehnologija ecolink jamči pouzdane priključke M12 priključnih kabela, trajno otporne na prodor.

Proširenje s digitalnim ulaznim / izlaznim modulima

Novi moduli za Ethernet savršen su dodatak obitelji IO-Link mastera poduzeća ifm. Imaju isti dizajn, konfiguraciju priključka i standardizirane priključke M12. Gornja četiri izlazna priključka omogućuju izlaznu struju do 3,6 A, dok donja četiri priključka omogućuju spajanje senzora.

Integrirana funkcija brojača

Impulsi senzora broje se unutar modula i ciklički se prenose na PLC kao paket za brojač. To osigurava točan broj na koji ne utječe vrijeme ciklusa upravljača. Time je omogućena izravna kontrola izlaza s različitim logikama prekapčanja.

Napajanje snažnim naponom

Za napajanje, moduli imaju L-kodirane M12 priključke s 2x16A. To omogućuje serijsko povezivanje.

Proizvodi