You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Induktivni senzor M8 za skučene prostore

  • Pouzdano otkrivanje zbog povećanih raspona osjeta
  • Širok temperaturni raspon za univerzalna područja uporabe
  • Velika pouzdanost zahvaljujući razredu zaštite od IP 65 do IP 69K
  • Brzo, ispravno priključivanje konektorom M12
  • Postojana inačica s kućištem od nehrđajućeg čelika

Lagani, mali i snažni

Iznimno kompaktno kućište od velike je prednosti tamo gdje je prostor za senzore skučen ili gdje dodatna masa mora biti mala: U tvorničkoj automatici, na strojnim alatima ili robotskim rukama koje se brzo pomiču, minijaturni senzor ostvaruje domet koji je jednako velik kao i domet većih senzora.

Spreman za sve primjene

Senzor je iznimno otporan zbog kućišta od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, a temperaturni raspon od -40 do 85 °C i razred zaštite od IP 65 do IP 69K nude skoro neograničene mogućnosti uporabe. LED pokazivač statusa prekapčanja je jednostavno čitljiv, čak i na mjestima gdje je pristup otežan, a standardni M12 priključak omogućava brzo i ispravno priključivanje.

Proizvod