• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Robusni IO-Link masteri

Moduli sabirnice polja sa sigurnim priključkom za priključivanje pametnih osjetnika

  • 4 ili 8 priključaka poveznice IO s punom funkcionalnošću V1.1
  • Profinet ili EtherNet/IP
  • Master i uređaje može se konfigurirati pomoću softvera LR DEVICE
  • Spreman za Industriju 4.0 putem LR AGENT EMBEDDED
  • Napajanje pomoću standardnog kabela za osjetnike, M12 A-kodiran

Robusni moduli sabirnice polja sa sigurnim priključkom
Decentralizirani glavni moduli poveznice IO rabe se kao pristupnici između pametnih osjetnika poveznice IO i sabirnice polja. Oni su idealan izbor, čak i u najtežim okruženjima: materijali i način proizvodnje jednaki su kao i za kabele mimovoda prokušane proizvodne serije EVC. Zahvaljujući tehnologiji ecolink, priključci M12 priključnih kabela pouzdani su i trajno otporni na prodor.

Ograničenje energije za jedinice UL 2. razreda� �
Za mnoge je osjetnike potrebno ograničeno napajanje s odobrenjem UL 2. razreda. Ograničenje energije obično se postiže pomoću odgovarajućeg napajanja. Uz master poveznice IO serije AL, moguće je napajati osjetnike sukladno UL 2. razreda bez uporabe ograničenog napajanja odobrenog prema UL 2. razreda.

Prednosti i pogodnosti za kupce

Konfiguracija osjetnika pomoću LR DEVICE ​
Intuitivni softver pronalazi sve mastere poveznice IO u mreži i stvara pregled čitavog postrojenja. Osim toga svi spojeni osjetnici označeni su pripadajućim parametrima. To znači da je s jedne središnje točke moguće postaviti parametre svih osjetnika u sustavu.

Lako priključivanje osjetnika
Osjetnici i pokretači priključeni su pomoću standardnih priključnih kabela M12 bez zaštite. Ovisno o vrsti uređaja, može se priključiti do 4 ili 8 osjetnika poveznice IO te napajati strujom do 3.6 A. Uz dodatnu opremu EVC693 može se dovoditi i dodatni pomoćni napon za priključivanje pokretača poveznice IO. Dužina kabela može biti do 20 m.

Pouzdani digitalni podatci​
Podatci osjetnika prenose se digitalno. Za razliku od analognih signala, otpornost kontakata i elektromagnetska interferencija ne mogu pogoršati signale.

Izravni priključak na IT
Integrirani LR AGENT EMBEDDED može prenositi vrijednosti postupka obrade izravno sustavima ERP, bez skretanja putem PLC-a. Ovaj je drugi komunikacijski put dostupan usporedno sa sabirnicom polja pomoću ožičenja sabirnice.

Tehnologija povezivanja