Sat sa stvarnim vremenom sa sučeljem CAN
Mjerenje u stvarnom vremenu za mobilne strojeve
Točno vrijeme sustava važna je funkcija kod mnogih mobilnih područja primjene. Dok se kod velikih i složenih strojeva za tu zadaću često rabi središnji zaslon, do sada nije bilo cjenovno prihvatljivog rješenja za mobilna područja primjene kod malih i kompaktnih uređaja.
Sat CANrtc sa stvarnim vremenom ima ovu funkcionalnost u kompaktnom automobilskom relejnom kućištu. Parametre je moguće postaviti putem sabirnice CAN dok ona obavještava o točnom vremenu i datumu. Zahvaljujući integriranom izlazu alarma, moguće je izvršavati funkcije kao što su pokretanje upravljačkog sklopa stroja. Za CANrtc, u ponudi je softverska biblioteka softvera CODESYS koja je kompatibilna s IEC61131-3. Tako je prilično lako implementirati softver aplikacije.
Funkcije i prednosti
Kompaktni sat sa stvarnim vremenom idealan je dodatak za nadzorne sustave malih i kompaktnih strojeva kao i za složene obradne upravljačke sklopove velikih strojeva.
Mehanički dizajn
Kompaktno kućište elektronike opremljeno je skupom vrhova sukladno ISO 7588 kojima se omogućavaju svi potrebni priključci. Njima je jednostavno rukovati i dostupni su širom svijeta. Zahvaljujući višoj razini zaštite, ako se ugradi zajedno s BasicRelay CR0421 i
pripadajućim pokrovom za modul, CANrtc može se rabiti i u područjima izloženima pljuskanju vode.
Snažna elektronika
Elektronika je optimalno prilagođena području primjene. Zahvaljujući integriranoj pričuvnoj bateriji, pouzdano se rješavaju bilo kakvi prekidi napajanja. U određenom trenutku, koji se može slobodno namjestiti, alarmom se aktivira spojeni potrošač ili elektronika sustava.
Programabilno na IEC 61131-3
Softver CODESYS omogućava jasno i lako stvaranje aplikacijskog softvera za korisnika. Za sat sa stvarnim vremenom CANrtc u ponudi je biblioteka s potrebnim funkcijama za postavljanje parametara i komunikaciju. Parametre se može postaviti i očitati putem korisničkog
programa. Podaci RTC također su dostupni i ostalim sudionicima sabirnice putem otvorenog sučelja, CANinterface.