1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Sistemi za mobilne mašine
  4. Bežična komunikacija za mobilne strojeve

Bežična komunikacija za mobilne strojeve

CANwireless: wifi i Bluetooth za sabirnicu CAN

  • Wifi / spajanje putem tehnologije Bluetooth za mobilne strojeve
  • Spajanje, programiranje, održavanje i dijagnoza strojeva – bez ikakvih kabela
  • Podržava MaintenanceTool, CODESYS i servisni alat
  • Operativni modovi „Infrastruktura“ i „Točka pristupa“
  • Kompaktno i robusno kućište

Bežična povezivost za mobilne strojeve
Uz pomoć najnovijih tehnologija, npr. wifi koji podržava frekvencijske pojaseve 2,4 GHz i 5 GHz i Bluetooth, mogući su višestruki načini spajanja na stroj putem radija. CANwireless omogućava bežično spajanje na stroj izravno iz postojećih alata poduzeća ifm za mobilne sustave nadzora kao što su CODESYS ili MaintenanceTool. Osim spajanja PC-a ili mobilnog krajnjeg uređaja i mobilnog stroja, strojevi se mogu i međusobno spajati. Pomoću sustava CANwireless, moguća je razmjena informacija između strojeva i zajednički rad.
Uređaj tako podržava tehnologije Industrije 4.0 i IoT (Internet of Things – Internet stvari) i čini strojeve još inteligentnijima.

Funkcije i značajke
CANwireless omogućuje bežično spajanje na sabirnicu CAN u vozilu ili stroju. Uz dva osnovna operativna moda, „Infrastruktura“ i „Mini točka pristupa“ modul može stvoriti spoj na različite načine.

Operativni mod „Infrastruktura wifi“
U operativnom modu „Infrastruktura“, CANwireless konfigurira se radi spajanja na postojeću infrastrukturu za wifi. Kad je spojen na mrežu, uređaj se može automatski spojiti na drugog sudionika mreže (klijent) ili slušati dolazne zahtjeve za spajanje (poslužitelj).
Podaci sabirnice CAN mogu se razmijeniti s ostalim spojenim sudionicima mreže.

Operativni mod „Mini pristupna točka za wifi“
CANwireless konfiguriran kao mini točka pristupa za wifi stvara svoju vlastitu mrežu wifi na koju se može spojiti više drugih uređaja, npr. drugi uređaji CANwireless, osobna računala, pametni telefoni ili tableti. Kao i u operativnom modu „Infrastruktura“, uređaj može biti i klijent i poslužitelj u vlastitoj mreži. Podaci na sabirnici CAN mini uređaja točke pristupa dijele se s drugim spojenim sudionicima mreže.

Most od jednog do drugog CAN-a
Operativni modovi „Infrastruktura wifi“, „Mini točka pristupa za wifi“ ili „Bluetooth“ također podržavaju bežični most sabirnice CAN između nekoliko uređaja CANwireless.

Bežične dijagnoze i ispravljanje pogrešaka
Alati kao što su CODESYS V2.3 i alat za održavanje omogućavaju uporabu CANwireless kao sučelja stroja.

CAN prema wifi / filtar Bluetooth
Ako je potrebno, uređaji s CANwireless mogu filtrirati podatke za radijski prijenos. Ovako se smanjuje opterećenje podacima i povećava se operativna pouzdanost.