1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. IIoT software
  4. Postavljanje parametara poveznice IO putem mastera

Postavljanje parametara poveznice IO putem mastera

Softver za postavljanje parametara za LR DEVICE putem mastera poveznice IO

  • Lako i brzo postavljanje parametara mastera poveznice IO
  • Jasan prikaz
  • Lako i brzo postavljanje parametara uređaja (spoj od točke do više točaka)
  • Prenosivi skupovi parametara

Značajke

  • Postavljanje parametara na mreži i izvan mreže
  • Podržava sve uređaje s poveznicom IO
  • Opis softvera i parametara na svim podržanim jezicima
  • Detaljni opisi svih sadržaja parametara
  • Skupovi parametara razvrstani u grupe prema temama
  • Postavljanje parametara mastera poveznice IO (serija AL11XX)
  • Podržava najnovije uređaje s poveznicom IO poduzeća ifm
  • Podržava pokretače poveznice IO
  • Postavljanje parametara uređaja putem mreže

Pogodnosti za kupca

  • Optimiziran pomoću grafičke vizualizacije obradnih vrijednosti
  • Kraće vrijeme spajanja
  • Optimiziran postupak zamjene uređaja
  • Bilježenje skupova parametara bez uporabe papira

Grafički prikaz obradnih vrijednosti

  • Grafička usporedba obradnih vrijednosti jedne s drugom i s izlazima za prekapčanje
  • Jednostavan i jasan prikaz obradnih vrijednosti
  • Izvoz obradnih vrijednosti u tablicu

Dokumentacija i arhiviranje

  • Spremanje / učitavanje skupova parametara
  • Arhiviranje skupova parametara u obliku datoteke u PDF-u

Otkrivanje uređaja

  • Automatska identifikacija mastera poveznice IO i spojenih osjetnika/pokretača poveznice IO
  • Automatska identifikacija osjetnika poveznice IO poduzeća ifm
  • Prikaz svojstvenih vrijednosti osjetnika
  • Spremanje točnog prijenosa parametara prepoznavanjem nekompatibilnih uređaja
  • Osobito lako dodavanje novih i ažuriranih datoteka IODD

Značajke

  • Postavljanje parametara mastera poveznice IO i uređaja s poveznicom IO putem mreže
  • Istovremeno upisivanje parametara na više uređaja
  • Pomaže upisu tekstova i parametara podrške graničnih vrijednosti u ulaznoj fazi
  • Operativna pouzdanost putem otkrivanja uređaja i vraćanja na početne vrijednosti
  • Prikaz komunikacijske kvalitete poveznice IO
  • Stvaranje i prikaz identifikacije opreme (pločica specifična za svako područje primjene)
  • Dodavanje i ažuriranje postojećih datoteka IODD klikom miša *)

*) ako je dostupan priključak na internet

Daljnja obrada vrijednosti osjetnika pomoću modula LINERECORDER koji se mogu slobodno skalirati
Softverski okvir LINERECORDER zatvara informacijski krug od signala osjetnika do svijeta sustava ME i rješenja ERP (npr. SAP).

Zahtjevi sustava:

  • Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
  • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB slobodnog prostora na tvrdom disku
  • Mrežni preglednik
    Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge