- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Sustav vrednovanja impulsa sa zaslonom osjetljivim na dodir
Sustav vrednovanja impulsa sa zaslonom osjetljivim na dodir

Višenamjenski zaslon: brzina, vrijeme, brojač
- Jasno čitljiv prikaz
- 4 izlaza za prekapčanje i/ili analogni izlaz (V ili mA)
- Ulazna frekvencija od 250 kHz
- ulazi PNP, NPN ili NAMUR
- Zaslon osjetljiv na dodir i jasan tekst za intuitivno rukovanje
Svestrano vrednovanje impulsa
Na višenamjenskom zaslonu prikazuju se izmjerene vrijednosti u industrijskoj automatizaciji. Da bi se na zaslonu obradili ulazni impulsi, rabi se načelo mjerenja intervala. Zahvaljujući čimbeniku skaliranja, brzinu (okretanja) i vrijeme obrade itd., moguće je izračunati, prikazati i pretvoriti u analogni signal. Uređaj može služiti i kao brojač ili industrijski programator vremena.
Visoka kakvoća izvedbe
Pet različitih operativnih modova, neobavezni analogni i izlazi za prekapčanje kao i pogodan zaslon čine višenamjenski sustav vrednovanja prikladnim za različita područja primjene u industrijskoj automatizaciji.