You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Novosti o proizvodima
  2. Senzori
  3. Sustav vrednovanja i prikaz analognih signala

Sustav vrednovanja i prikaz analognih signala

Decentralizirani zaslon, predobrada i pretvorba analognih signala

  • Mini zaslon za nadgledanje vrijednosti
  • Jasno vidljiv prikaz s izmjenom crvene i zelene boje
  • Kompaktni dizajn sa stupnjem zaštite IP 67
  • Postavljanje parametara pomoću poveznice IO
  • Pretvorba analogno mjerenih vrijednosti u komunikaciju putem poveznice IO

Analogni signali vidljivi na prvi pogled
Kompaktna priključna jedinica jednostavno se umeće u priključni kabel analognih osjetnika (4...20 mA). Njome se lokalno prikazuju mjerene vrijednosti. Korisnik može postaviti sklopnu točku ili granicu na kojoj se izlaz tranzistora prekapča. Na to se nepogrešivo ukazuje promjenom boje (crvena/zelena) zaslona. Pouzdano se signaliziraju kritična stanja obrade ili operativni problemi.

Konverter za Industriju 4.0
Posebno je svojstvo pretvorba signala: Na prikazu praga analogni signali pretvaraju se u digitalne signale poveznice IO. Danas su potrebni u gotovo svakom modernom industrijskom okruženju i u okruženjima Industrije 4.0.