S analognim i sklopnim izlazima kao i s nadzorom vibracija
Preciznost je važna
2-osni senzori nagiba su rađeni za visoku točnost u mjerenju po cijelom kutnom rasponu. Sve se funkcije mogu konfigurirati pomoću IO-veze.
Zahvaljujući aktivnoj kompenzaciji temperature i visokom stupnju zaštite rade pouzdano čak i pri ekstremnim temperaturama i grubom okruženju.
Nadgledanje vibracija
S druge strane, JN2100/JN2300 se može koristiti i za 3-osno nadgledanje vibracija. Do 3 osi se može uključiti u izračun karakteristične vrijednosti.
Tipična područja primjene uključuju detekciju strukturalnih vibracija ili vibracija u toranjskom okruženju do SO 4866 ili nadgledanje strojeva do ISO 10816.