1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori za kontrolu pomaka
  4. Programabilni inkrementalni enkoder s IO-lvezom

Programabilni inkrementalni enkoder s IO-lvezom

Smanjite zalihe bez kompromisa po kvalitetu

  • Fleksibilan: rezolucija od 2...10,000 proizvoljno programabilan
  • Jednostavan: razina signala može se postaviti u logici TTL ili HTL
  • Univerzalan: vezni utikač M12 ili radijalni ill aksijalni kabelski ulaz
  • Standardno pričvršćivanje: Puna osovina (stezni prsten/sinkro prirubnica) ili šuplja osovina
  • Komunikativan: Prijenos procesnih i dijagnostičkih podataka putem IO-veze

Bez kompromisa
Magnetsko načelo osjeta omogućava točnost fotoelektričnih senzora i robusnost magnetskih sustava.

Izaberite pravi enkoder u samo 2 minute
Konačno je došao kraj danima kad ste miješali razlike u tipu i enkodere sa složenim programiranjem! Novi se inkrementalni enkoderi tvrtke ifm electronic mogu univerzalno koristiti zahvaljujući inteligentnom dizajnu proizvoda i funkcija i ističu se zahvaljujući iznimnom odnosu cijene i rezultata:

  • postavite rezoluciju individualno
  • izaberite između logičkog sklopa TTL ili HTL
  • Koristite rotacijski vezni utikač M12 ili radijalni ili aksijalni kabelski ulaz

Sad izaberite prirubnicu i osovinu – i to je to!

Komunikacija putem IO-veze
Procesne vrijednosti, postavljanje parametara i dijagnostički podaci se sad mogu prenositi putem IO-veze. Dakle, postavke se mogu jednostavno obaviti prije ugradnje.