1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori za kontrolu pomaka
  4. Inteligentni inkrementalni enkoder s displejem i IO-vezom

Inteligentni inkrementalni enkoder s displejem i IO-vezom

Kontrolor pokreta: Enkoder, nadziranje brzine/smjera i brojač, sve u jednom

  • Rezolucija 2...10,000 i razinea signala (TTL/HTL) proizvoljno programabilni
  • Displej: Dvobojni elektronički zaslon koji prikazuje procesne vrijednosti. Displej se može okretati
  • Višestruko upotrebljiv: Vezni utikač M12 može se koristiti radijalno ili aksijalno
  • Standardno pričvršćivanje: puna osovina (stezni prsten/sinkro prirubnica) ili šuplja osovina
  • Prijenos procesnih i dijagnostičkih podataka putem IO-veze

Bez kompromisa
Magnetsko načelo osjeta omogućava točnost fotoelektričnih enkodera i robusnost magnetskih sustava.

Jednostavan
Moguće je programirati rezoluciju i razinu signala. Enkoderi imaju široki područje napona 4,5...30 V DC i stoga su prikladni za univerzalnu uporabu.

Multifunkcionalan
Enkoderi Performance Line imaju integrirani signal vrednovanjA za nadziranje brzine, funkcije brojača i detekciju smjera vrtnje.

Intuitivan
Enkoderi imaju jednostavan sustav postavljanja, označavanje položaja pomoću displeja i radnih tipki te intuitivnu navigaciju po izborniku.

Umrežen
Pouzdan prijenos dijagnostičkih i parametarskih podataka pomoću IO-veze. Spreman za industriju 4.0.