1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Sigurnosna tehnologija
  4. Siguran AS-i ulazni modul posebno za primjenu kod svjetlosnih čuvara

Siguran AS-i ulazni modul posebno za primjenu kod svjetlosnih čuvara

Sa signalnim učinkom: AS-i modul za OSSD ulaze

  • Optimiziran priključak putem utičnice M12 za primjenu kod svjetlosnih čuvara
  • PLC može kontrolirati lampicu za prigušivanje svjetla
  • Precizna i fleksibilna brza montaža
  • Napajanje svjetlosnih čuvara putem AS-i
  • Visoka razina sigurnosti zahvaljujući certifikatima EN 62061/SIL3 i EN ISO 13849-1/ PL e

Modul za svjetlosne mreže
Koristeći ovaj novi, sigurni ulazni modul, svjetlosni čuvari i ostali sigurnosni senzori s elektroničkim OSSD izlazima mogu se priključiti na AS-i Sigurnost na poslu.

Kontrolna lampica za prigušivanje svjetla
Integrirani izlazi osiguravaju priključivanje dviju signalnih lampica.

Brza bezalatna montaža
Prokušanom i dokazanom brzom montažom izbjegavaju se greške u ožičenju. Po jedna utičnica M12 za odašiljač, primatelj i dva signalna izlaza.

Dvije opcije za napajanje naponom
Ovisno o dizajnu, svjetlosni čuvar i signalne lampice mogu se potpuno napajati putem AS-i ili vanjskog pomoćnog napona.