You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Sigurnosna tehnologija
  4. Nadzornik sigurne brzine koristi standardne senzore kao čitače

Nadzornik sigurne brzine koristi standardne senzore kao čitače

Sigurno nadziranje premale brzine

  • Jednostavno postavljanje parametara pomoću rotacijske sklopke
  • Nema ograničenja za dizajn diska utornog kotača
  • Funkcije nadzora se mogu omogućiti/onemogućiti
  • Pouzdan rad na ekstremnim temperaturama okoliša i do -40 °C
  • Širina kućišta samo 25 mm

Područja primjene
Nadzornik brzine DU110S namijenjen je sigurnosnom nadzoru minimalne brzine, a koristi se, na primjer, za nadzor skliza ili kliznog remena.
Primjer primjene je industrijska oprema za toplinsku obradu sukladno EN 746-2. U ovom slučaju, potrebno je sigurnosno nadziranje izmjene zraka. Da bi se to postiglo, nadzor se vrši nadzorom brzine vrtnje ventilatora.

Posebne karakteristike
Nadzornik brzine ima certifikat EN 62061 / SIL 3 i EN ISO 13849-1 kat. 4 / PL e – iako se ne-sigurnosni senzori koriste kao čitači impulsa. Kad se pokrene sigurnosni izlaz, može ga se resetirati ponovo ručno ili automatski.