1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Osjetnik temperature s postavnim prstenovima

Osjetnik temperature s postavnim prstenovima

Osjetnik temperature s jednostavnim postavkama pomoću biranja

  • Područje mjerenja -25...140 °C
  • Dva izlaza za prekapčanje
  • Jednostavno namještanje pomoću dva postavna prstena za optimalno očitavanje
  • Mehanički sigurnosni vijak radi sprječavanja nenamjernog namještanja
  • Točnost: ± 3 K

Jednostavno i pouzdano postavljanje
Osjetnici temperature tipa TK su osjetnici za nadgledanje tekućina i plinova pomoću sklopnih točki koje se mogu intuitivno postaviti pomoću dva radijalna postavna prstena. Kad su god potrebna jednostavna rješenja, osjetnici serije TK prava su alternativa. Nije potrebno složeno postavljanje parametara pomoću softvera. Tražena temperatura postavlja se pomoću postavnih prstena i tako se omogućava optimalno očitavanje, a da pritom vaša instalacija uopće ne mora raditi. Nadalje, stanja prekapčanja jasno se prikazuju pomoću svjetlećih dioda.

Verzije
Osjetnici su u ponudi s točkom za postavljanje i točkom za vraćanje u prijašnje stanje (TK6xxx) ili s dvije sklopne točke s fiksnom histerezom (TK7xxx). Osjetnici temperature serije TK uvijek su optimalan izbor za brzu i jednostavnu uporabu.