1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Senzor razine s konceptom modularnog odašiljača

Senzor razine s konceptom modularnog odašiljača

Pouzdana i precizna detekcija medija u sustavu higijene

  • Podešavanje ugradnje s optimalnim postavkama za ugradnju
  • Navoj Aseptoflex Vario za mnogobrojne procesne adaptere
  • Duljina sondi 15...200 cm
  • Prikladno za temperature medija i do 150 °C

Svestrana uporaba
Bilo da je to u manjim spremnicima, kompenzacijskim spremnicima, separatorima ili procesima punjenja: za LR nema granica područjima primjene. Čak ni teški radni uvjeti poput pjene ili visoke temperature ne utječu na preciznu detekciju razine.

Uspješan zahvaljujući modularnom konceptu
Sonde se mogu skratiti ili izmijeniti, tako da LR ima manju potrebu za zalihama i pojednostavljuje zamjenu. IO-veza znači da je komplicirano postavljanje parametara na uređaju stvar prošlosti.

Otporni materijali
Visokokvalitetni materijali kao što su PEEK i EPDM kao brtveni materijal ili kućište od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika prikladni su za unutarnje i vanjsko čišćenje i odolijevaju najtežim radnim uvjetima.